Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comAdaptateur Thunderbolt 3 vers double HDMI - Compatible Windows et Mac - 4K 60 Hz
Exécutez les applications les plus gourmandes en ressources sur deux écrans 4K 60 Hz à l'aide de votre Mac ou PC
Nº de produit : TB32HD24K60
- Connectez deux écrans UHD 4K 60 Hz à votre ordinateur via un seul port Thunderbolt 3
- Compatible avec les ordinateurs Mac et Windows
- Certifié Thunderbolt
- Exécutez des applications exigeantes en ressources sur des écrans 4K à 60 Hz sans épuiser les ressources de votre système
- Rétrocompatible avec les résolutions inférieures comme haute définition 1920x1200 et 1080p
- Aucun adaptateur d'alimentation externe requis
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Cet adaptateur Thunderbolt™ 3 à haut rendement permet d'ajouter deux écrans HDMI 4K 60 Hz à votre ordinateur Windows® ou Mac via un port unique Thunderbolt 3.
L'adaptateur vidéo Thunderbolt est compatible avec les systèmes informatiques prenant en charge Thunderbolt 3, comme les modèles de MacBook Pro, Dell™ Precision et Dell XPS. Thunderbolt 3 est un protocole qui utilise le connecteur USB-C™. Votre système informatique doit prendre en charge Thunderbolt 3 pour que l'adaptateur fonctionne comme prévu. Si vous connectez l'adaptateur à un port USB-C qui ne prend pas en charge Thunderbolt 3, l'adaptateur ne fonctionnera pas.
Connectez en 60 Hz deux écrans 4K UHD à votre ordinateur
D'un débit inégalé de 40 Gb/s, Thunderbolt 3 met à votre portée l'exploit jusqu'alors impossible d'obtenir, par un port unique, une résolution 4K à 60 Hz sur deux écrans indépendants branchés à votre ordinateur portable. Grâce à une telle prouesse, vous pouvez exécuter toutes les applications, même les plus exigeantes. Diffusez du contenu indépendant sur chaque écran à des résolutions pouvant atteindre 4096 x 2160p (60 Hz). Il s'agit de la solution idéale pour éditer des vidéos 4K ou effectuer d'autres tâches Ultra HD comme la création de dessins par CAO ou la visualisation d'images médicales.
Utilisez deux écrans 4K, pour plus de productivité
Fonctionnant en tant que carte graphique externe à 2 ports avec prise en charge audio, il remplace de façon compacte et pratique les stations d'accueil pour ordinateur portable lorsque vous n'avez pas besoin d'une capacité de station d'accueil complète.
Avec deux écrans 4K UHD, vous pouvez travailler plus efficacement sur votre ordinateur portable afin d'accomplir plus de tâches dans le même laps de temps. La performance 4K de chaque écran vous permet de bénéficier d'un espace d'écran quatre fois plus grand par rapport à une résolution 1080p. Ainsi, les professionnels de la création peuvent être plus productifs, par exemple en éditant des vidéos 4K sur un écran tout en lisant des vidéos non éditées sur le second écran 4K.
Ne risquez pas d'épuiser les ressources de votre système
Cet adaptateur aide à garder votre système à son niveau de fonctionnement optimal. Contrairement aux solutions vidéo externes USB, Thunderbolt 3 vous permet de bénéficier de la résolution 4K Ultra HD à 60 Hz sur deux écrans sans épuiser les ressources de votre système.
Rétrocompatible avec les écrans 1080p haute définition, c'est un accessoire pratique pour vos applications à la maison, au bureau ou sur d'autres postes de travail.
Le modèle TB32HD24K60 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.
Il se peut que les ports Thunderbolt 3 de votre ordinateur ne fonctionnent pas correctement, jusqu'à ce que vous mettiez à jour un ou plusieurs des éléments suivants :
- BIOS
- Micrologiciel Thunderbolt
- Pilotes de contrôleur Thunderbolt 3
- Logiciel Thunderbolt 3
Les mises à jour requises varient en fonction de votre ordinateur.
Pour obtenir une liste à jour des ordinateurs concernés et des instructions, accédez à la page http://thunderbolttechnology.net/updates. Si votre fabricant n'est pas référencé sur le site Web de Thunderbolt, contactez-le directement.
Remarque : Pour se connecter à deux écrans 4K 60 Hz, votre système informatique doit être équipé d'un port Thunderbolt 3 entièrement activé prenant en charge jusqu'à 40 Gb/s ou bien l'hôte doit prendre en charge deux écrans via l'interface Thunderbolt 3.
Applications
Connectez votre ordinateur à deux écrans 4K
Concevez du contenu haute résolution et offrant des graphismes riches, comme des dessins par CAO et des visuels Photoshop
Créez et éditez des vidéos 4K tout en utilisant un logiciel exigeant en ressources
Travaillez en multitâche en prévisualisant votre contenu non édité sur un deuxième écran 4K
Connectez-vous à différents systèmes intégrant des écrans 4K ou 1080p pour utiliser le partage de bureau avec des applications BYOD
Utilisez un écran pour les données de référence (site Web par exemple) tout en créant vos contenus 4K sur l'autre écran
Étalez une feuille de calcul ou de travail sur plusieurs écrans afin de ne pas avoir à les faire défiler à l’horizontale
Accédez à des vues panoramiques créées dans des applications logicielles, tout en affichant du contenu didactique utile sur l'écran de votre ordinateur portable
Connectez votre MacBook Pro, Dell XPS ou Dell Precision à deux écrans DisplayPort externes
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro Belgium | 3962951 | |
Tech Data - Belgium | 4662391 | |
UPC Code | 065030867245 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
Active or Passive Adapter | Actif | |
Prise en charge audio | Oui | |
Signal de sortie | HDMI | |
Type de covertisseur | Adaptateurs | |
Performance | ||
Résolutions analogiques max. | 4K | |
Résolutions numériques max. | Dual monitor: 4K @ 60 Hz | |
Résolutions prises en charge | 4096x2160 3840x2160 2560x1600 1920x1200 1920x1080 1280x720 |
|
Vitesse max. de transfert de données | 40 Gb/s | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) Mâle Output | |
Connecteur B | 2 - HDMI (19 broches) Femelle Output | |
Logiciel | ||
Compatibilité système d’exploitation | Microsoft Windows® 8, 8.1, 10 macOS® 10.12 - 10.13 |
|
Notes spéciales / Configuration | ||
Remarque | L'adaptateur fonctionnera uniquement lorsqu'il est connecté au port Thunderbolt 3 de votre ordinateur. Si le port est un port USB-C qui ne prend pas en charge Thunderbolt 3, l'adaptateur ne fonctionnera pas. | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Argent | |
Hauteur du produit | 10 mm [0.4 in] | |
Largeur du produit | 60 mm [2.4 in] | |
Longueur de câble | 284 mm [11.2 in] | |
Longueur du produit | 114 mm [4.5 in] | |
Poids du produit | 103 g [3.6 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 0.2 kg [0.5 lb] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Adaptateur Thunderbolt 3 vers double HDMI |
Compatibilité




macOS® 10.12 - 10.13
Produits associés
Adaptateur Thunderbolt 3 vers double DisplayPort - 4K 60 Hz - Compatible Mac et Windows
Exécutez les applications les plus gourmandes en ressources sur deux écrans 4K 60 Hz à l'aide de votre Mac ou PC
Adaptateur Thunderbolt 3 vers double HDMI - 4K 30 Hz - Compatible avec Windows seulement
Utilisez un port Thunderbolt 3 sur votre système Windows pour exécuter des applications exigeantes en ressources sur deux écrans 4K UHD
Accessoires
Câble HDMI grande vitesse haute qualité avec Ethernet de 1 m - 4K 60 Hz
Créez des connexions HDMI riches en fonctionnalités et certifiées sans erreurs
Câble HDMI grande vitesse haute qualité avec Ethernet de 2 m - 4K 60 Hz
Créez des connexions HDMI riches en fonctionnalités et certifiées sans erreurs
Câble HDMI grande vitesse haute qualité avec Ethernet de 3 m - 4K 60 Hz
Créez des connexions HDMI riches en fonctionnalités et certifiées sans erreurs
Câble HDMI grande vitesse haute qualité de 5 m avec Ethernet - 4K 60 Hz
Créez des connexions HDMI riches en fonctionnalités et certifiées sans erreurs
Câble HDMI grande vitesse haute qualité de 7 m avec Ethernet - 4K 60 Hz
Créez des connexions HDMI riches en fonctionnalités et certifiées sans erreurs
Câble HDMI grande vitesse haute qualité de 2 m - Connecteurs avec adhérence - 4K 60 Hz
Connexions HDMI haute rétention certifiées pour des performances sans faille
Support produit
Pilotes et téléchargements
Certification(s):
Fiche technique
- TB32HD24K60_Datasheet-FR.pdf
Français
Foire aux questions
Dépannage
Pour afficher du contenu 4K sur l'écran DisplayPort à 30 Hz, votre moniteur doit prendre en charge cette résolution et cette fréquence de rafraîchissement. Si votre moniteur prend aussi en charge la résolution 4K à 60 Hz (DP 1.2 ou supérieur), vous devrez peut-être le paramétrer pour fonctionner également à 30 Hz.
Pour résoudre ce problème, utilisez les boutons de votre moniteur pour définir les paramètres DisplayPort sur DP 1.1. Pour plus d'informations sur les modifications des paramètres de votre moniteur, consultez le site Web du fabricant de votre moniteur.
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis