StarTech.com

6 ft 14 AWG Computer Power Cord Extension - C14 to C13

Extend the power connection from your server to a PDU by up to 6ft

Nº de produit : PXT100146

  • One C14 plug and one C13 Receptacle rated to carry 125V at 15A
  • High power handling capability (14 AWG wire), suitable for larger devices
€ 8,99 EUR hors TVA
€ 10,88 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de câble SJT
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Alimentation C13 IEC 60320
Connecteur B 1 - Alimentation C14 IEC 60320
Notes spéciales / Configuration
Remarque UL Listed
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 14 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Longueur du produit 1.8 m [6 ft]
Poids du produit 287 g [10.1 oz]
Informations d'emballage
Package Height 28 mm [1.1 in]
Package Length 30 cm [11.8 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Poids brut 294 g [10.4 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 6 ft 14 AWG Computer Power Cord Extension - C14 to C13

Certifications

Produits associés

Rallonge d'alimentation PC C13 vers C14 de 3m
PXT1001410
Rallonge d'alimentation PC C13 vers C14 de 3m

Extend a High-Power Power Cord Connection by up to 10ft

€ 12,99 hors TVA
€ 15,72 incluant TVA