Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble d'Alimentation PC 3 m- Prise de Secteur UK - IEC 320 C13 vers BS 1363

Nº de produit : PXT101UK3M

Branchez n'importe quel PC à une prise murale GB mise à la terre jusqu'à 3 m de distance.

Spécifications techniques
  • 1 prise GB pour câble à 3 broches (BS 1363)

  • 1 connecteur C13

  • Capacité de 250 V à 10 A

  • Avec fusible de 13 A

Plus de Caractéristiques . . .
  • Connecteurs serre-câble entièrement moulés

  • Respecte les normes BS1363

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

RCORBE DISCBE CPBE MISCBE
INGBE TEDABE
Disponible en
€ 7,99 EUR hors TVA
€ 9,67 incluant TVA

Nº: PXT101UK3M

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le cordon d'alimentation d'ordinateur GB PXT101UK3M comporte une fiche BS 1363 et un connecteur C13. Il est idéal pour remplacer les cordons d'alimentation d'ordinateur usés ou perdus.

Conçu pour être durable et fiable, ce câble d'alimentation à trois broches bénéficie de notre garantie à vie.

Points forts de StarTech.com
  • Permet de placer votre PC comme vous le souhaitez
  • Performance durable et fiable, garantie à vie StarTech.com
Applications
  • Permet de brancher un écran, un PC ou une imprimante laser dans une prise murale GB mise à la terre
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 3
Type de câble SVT
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - BS 1363 Power (UK) Prise
Connecteur B 1 - Alimentation C13 IEC 60320
Alimentation
Courant d'entrée 10 A
Tension d'entrée 250 AC
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 0.75mm2
Couleur Noir
Longueur de câble 3 m [9.8 ft]
Longueur du produit 3 m [9.8 ft]
Poids du produit 320 g [11.3 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 328 g [11.6 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Cordon d'alimentation standard GB de 3 m pour ordinateur
6 ft Standard UK Computer Power Cord
PXT101UK

6 ft Standard UK Computer Power Cord

Cordon d'alimentation de rechange de 1,8 m pour votre ordinateur

€ 7,99 hors TVA
€ 9,67 incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis