Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Rallonge de cordon d'alimentation pour ordinateur 2,5 mm² 91 cm - Câble d'alimentation C14 vers C13

Nº de produit : PXT100143

Prolonge l'alimentation de votre serveur au PDU jusqu'à 91 cm

Spécifications techniques
  • 1 connecteur C14, 1 connecteur C13

  • Capacité de 250 V à 15 A

  • Fil de 2,5 mm² de calibre

  • Conformité aux normes UL, RoHS

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

RCORBE BECH DISCBE CPBE MISCBE
INGBE TEDABE
Disponible en
€ 6,99 EUR hors TVA
€ 8,46 incluant TVA

Nº: PXT100143

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

La rallonge de cordon d'alimentation pour ordinateur de type PDU C13 vers C14 PXT100143 (91 cm) comporte un fil de 2,5 mm² de calibre adapté aux connexions gourmandes en énergie, ce qui en fait une solution fiable pour les applications avec grands serveurs qui nécessitent un câble de meilleur calibre et une connexion aux unités de distribution d'alimentation (PDU).

Bénéficiant d'une garantie à vie, ce câble d'extension/cette rallonge de type PDU a été conçu et fabriqué pour fournir une durabilité optimale.

Points forts de StarTech.com
  • Le fil d'un calibre plus épais de 2,5 mm² permet de gérer une alimentation maximale pour les appareils plus importants
  • Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com qui assure une fiabilité et une performance à long terme
Applications
  • Prolonge l'alimentation de votre serveur au PDU jusqu'à 91 cm
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 3
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Alimentation C13 IEC 60320
Connecteur B 1 - Alimentation C14 IEC 60320
Notes spéciales / Configuration
Remarque UL Listed
Alimentation
Courant d'entrée 15 A
Tension d'entrée 250 AC
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 14 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 0.9 m [3 ft]
Longueur du produit 0.9 m [3 ft]
Poids du produit 0.2 kg [0.4 lb]
Informations d'emballage
Poids brut 0.2 kg [0.4 lb]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Rallonge de cordon d'alimentation pour ordinateur 2,5 mm² 91 cm - C14 vers C13
10 ft 14 AWG Computer Power Cord Extension - C14 to C13
PXT1001410

10 ft 14 AWG Computer Power Cord Extension - C14 to C13

Extend a High-Power Power Cord Connection by up to 10ft

€ 12,99 hors TVA
€ 15,72 incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis