Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Cordon d'extension d'alimentation standard C14 vers C13 de 1,8m - M/F

Nº de produit : PXT100

Prolongez la longueur de votre cordon d'alimentation jusqu'à 1,8 m

Spécifications techniques
  • Connexion d'alimentation IEC-320-C14 (mâle) vers IEC-320-C13 (femelle)

  • Capacité de 125 V à 10 A

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

RCORBE BECH DISCBE CPBE MISCBE
INGBE TEDABE
Disponible en
€ 4,99 EUR hors TVA
€ 6,04 incluant TVA

Nº: PXT100

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

La rallonge de cordon d'alimentation PXT100 de 1,8 m de type PDU comporte un connecteur d'alimentation (femelle) C13 et un connecteur d'alimentation C14 avec couvercle (mâle), et vous permet de connecter votre serveur à un ondulateur ou un PDU doté d'un câble C13.

Cette rallonge de cordon d'alimentation de haute qualité C13 vers C14 est protégée par notre garantie à vie.

Points forts de StarTech.com
  • Fiabilité garantie
Applications
  • Prolonge l'alimentation de votre serveur au PDU jusqu'à 1,8 m
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Alimentation C14 IEC 60320
Connecteur B 1 - Alimentation C13 IEC 60320
Notes spéciales / Configuration
Remarque UL Listed
Alimentation
Courant d'entrée 10 A
Tension d'entrée 125 AC
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 18 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 20 mm [0.8 in]
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Longueur du produit 1830 mm [72 in]
Poids du produit 146 g [5.2 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0.2 kg [0.3 lb]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Rallonge de cordon d'alimentation pour ordinateur de 1,8 m - C14 vers C13

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis