StarTech.com

36in SATA Power Cable Adapter

Montez vos disques durs SATA n'importe où dans votre ordinateur

Nº de produit : SATAPOW36

€ 4,99 EUR hors TVA
€ 6,04 EUR incluant TVA
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
Où acheter ?

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Assistance

Présentation

The SATAPOW36 gives you a 36 inch long 15 pin power cable, offering the flexibility to mount your SATA drives anywhere inside your system case.

The 36in SATA Power Cable Adapter is backed by lifetime warranty.

Points forts de StarTech.com

  • 36in connection provides flexibility to position your SATA drives as needed within your system case
  • Easy to use and install
  • Backed by StarTech.com's lifetime warranty

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Alimentation SATA (15 broches) Prise
Connecteur B 1 - Alimentation SATA (15 broches) Prise
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur de câble 914.4 mm [36 in]
Longueur du produit 914.4 mm [36 in]
Informations d'emballage
Poids brut 0.1 kg [0.1 lb]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 36in SATA Power Cable Adapter

Certifications