StarTech.com

6in LP4 to P4 Auxiliary Power Cable Adapter

Convertissez un connecteur femelle LP4 en connecteur mâle P4

Nº de produit : LP4P4ADAP

  • Used for Pentium 4 motherboards
€ 2,99 EUR hors TVA
€ 3,62 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex) Mâle
Connecteur B 1 - Alimentation P4 12 V ATX (4 broches , v2.x) Mâle
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur de câble 152.4 mm [6 in]
Longueur du produit 152.4 mm [6 in]
Poids du produit 10 g [0.4 oz]
Informations d'emballage
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Poids brut 12 g [0.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 6in LP4 to P4 Auxiliary Power Cable Adapter

Certifications