StarTech.com

Câble adaptateur d'alimentation LP4 vers SATA de 15 cm

Alimenter un disque dur Serial ATA à partir d'une connexion d'alimentation LP4 conventionnelle

Nº de produit : SATAPOWADAP

  • câble 1,80 mètre inclus.
  • Permet de connecter un disque dur ATA série à un connecteur interne standard – SATA (15 broches) vers Molex 4 broches (LP4).
  • Fournit une alimentation vers votre disque dur ATA série via une connexion Molex standard, à partir de votre alimentation électrique.
  • Conformité avec la norme ATA série 3.0.
€ 2,99 EUR hors TVA
€ 3,62 EUR incluant TVA

Présentation

Ce câble d’adaptateur d’alimentation Molex vers SATA (LP4) 4 broches de longueur 1,80 mètre inclut un connecteur mâle Molex 4 broches (LP4) et un connecteur d’alimentation SATA femelle ; il vous permet d’alimenter un disque dur ATA série depuis une connexion LP4 conventionnelle et supprime la nécessité de mettre à niveau l’alimentation de l’ordinateur à des fins de compatibilité avec le disque dur SATA. Cet adaptateur Molex vers SATA bénéficie d’une garantie StarTech.com à vie.

Points forts de StarTech.com

  • Compatible avec les disques durs ATA série 2,5 pouces et 3,5 pouces permet l’utilisation de disques durs plus récents avec d’anciennes alimentations électriques.
  • Bénéficie de la garantie StarTech.com à vie et de l’assistance technique gratuite à vie.

Applications

Idéal pour les ordinateurs de bureau ou les serveurs qui utilisent des disques durs ATA série.

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex) Mâle
Connecteur B 1 - Alimentation SATA (15 broches) Prise
Caractéristiques physiques
Longueur de câble 152.4 mm [6 in]
Longueur du produit 152.4 mm [6 in]
Poids du produit 8 g [0.3 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Poids brut 12 g [0.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble adaptateur d’alimentation 6" LP4 vers SATA

Certifications

Produits associés

6in LP4 to LP4 SATA Power Y Cable Adapter
PYO1LP4SATA
6in LP4 to LP4 SATA Power Y Cable Adapter

Permet d'alimenter un périphérique SATA et un périphérique LP4 par le biais d'un seul connecteur de bloc d'alimentation LP4

€ 2,99 hors TVA
€ 3,62 incluant TVA
Câble d'Alimentation Adaptateur en Y Molex vers Double SATA - 30 cm
PYO2LP4SATA
Câble d'Alimentation Adaptateur en Y Molex vers Double SATA - 30 cm

Permet d’alimenter deux disques SATA à partir d’un seul connecteur d’alimentation LP4.

€ 3,99 hors TVA
€ 4,83 incluant TVA
Câble Adaptateur d'Alimentation interne Molex (4 broches) Mâle vers 2x SATA Femelle 30 cm
PYO2LP4LSATA
Câble Adaptateur d'Alimentation interne Molex (4 broches) Mâle vers 2x SATA Femelle 30 cm

Permet d’alimenter deux disques SATA à partir d’un seul connecteur d’alimentation LP4

€ 3,99 hors TVA
€ 4,83 incluant TVA
Câble répartiteur en Y d'alimentation SATA vers 2x SATA avec verrouillage - 15 cm
PYO2LSATA
Câble répartiteur en Y d'alimentation SATA vers 2x SATA avec verrouillage - 15 cm

Permet d'ajouter une prise murale supplémentaire SATA à votre alimentation de PC

€ 4,99 hors TVA
€ 6,04 incluant TVA
Câble répartiteur d'alimentation en Y LP4 vers 2 SATA à angle droit et verrouillage 30 cm - Molex 4 broches vers deux SATA
PYO2LP4LSATR
Câble répartiteur d'alimentation en Y LP4 vers 2 SATA à angle droit et verrouillage 30 cm - Molex 4 broches vers deux SATA

Alimentez deux disques SATA à partir d’un seul connecteur d’alimentation LP4

€ 4,99 hors TVA
€ 6,04 incluant TVA
Adaptateur de câble répartiteur d'alimentation en Y SATA 15 cm - M/F
PYO2SATA
Adaptateur de câble répartiteur d'alimentation en Y SATA 15 cm - M/F

Permet d'ajouter une prise murale supplémentaire SATA à votre adaptateur d'alimentation

€ 4,99 hors TVA
€ 6,04 incluant TVA
SATA to LP4 Power Cable Adapter - F/M
LP4SATAFM6IN
Adaptateur de câble d'alimentation SATA 15 cm vers LP4 - F/M

Permet de connecter un disque dur IDE à un connecteur d'alimentation Serial ATA

€ 3,99 hors TVA
€ 4,83 incluant TVA
Câble Adaptateur d'Alimentation Interne SATA vers Molex (4 broches) 30 cm - Femelle vers Mâle
LP4SATAFM12
Câble Adaptateur d'Alimentation Interne SATA vers Molex (4 broches) 30 cm - Femelle vers Mâle

Alimentez un appareil LP4 Molex depuis une connexion SATA de l'alimentation de votre ordinateur

€ 4,99 hors TVA
€ 6,04 incluant TVA
Câble adaptateur d'alimentation SATA vers LP4
LP4SATAFM
Câble adaptateur d'alimentation SATA vers LP4

Alimentez un disque dur IDE à partir d'une connexion d'alimentation SATA.

€ 2,99 hors TVA
€ 3,62 incluant TVA
6in 4 Pin Molex to Right Angle SATA Power Cable Adapter
SATAPOWADAPR
6in 4 Pin Molex to Right Angle SATA Power Cable Adapter

Power a Serial ATA hard drive from a conventional LP4 power supply connection

€ 2,99 hors TVA
€ 3,62 incluant TVA
Adaptateur de câble d’alimentation Molex vers SATA à angle gauche 4 broches, 15 cm
SATAPOWADPL
Adaptateur de câble d’alimentation Molex vers SATA à angle gauche 4 broches, 15 cm

Alimentez un disque dur SATA à partir d'une connexion d'alimentation LP4 conventionnelle

€ 2,99 hors TVA
€ 3,62 incluant TVA
Câble Répartiteur en Y Molex - 1x LP4 Mâle 2x LP4 Femelle - 23 cm
PYO2L
Câble Répartiteur en Y Molex - 1x LP4 Mâle 2x LP4 Femelle - 23 cm

Connectez deux périphériques LP4 (disques CD/DVD-ROM, etc.) à un connecteur LP4 unique

€ 1,99 hors TVA
€ 2,41 incluant TVA

Accessoires