Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCatégories
- Nouveaux produits
- Stations d'accueil pour ordinateur portable
- Adaptateurs vidéo
- Produits audio-vidéo
- Câbles
- Gestion de serveurs
- Accessoires pour disque dur
- Cartes Additionelles et Périphériques
- Produits d'entrée-sortie industriels
- SFP
- Support d’écran
- Antivols pour ordinateur portable
- Pièces d'ordinateur
Naviguer par
Câble répartiteur d'alimentation en Y LP4 vers 2 SATA à angle droit et verrouillage 30 cm - LP4 4 broches vers deux SATA
Alimentez deux disques SATA à partir d’un seul connecteur d’alimentation LP4
Nº de produit : PYO2LP4LSATR
- 1 connecteur d'alimentation LP4
- 2 prises d'alimentation SATA à angle droit et verrouillage
- Fournit 30 cm de longueur de câble
Le câble répartiteur d’alimentation LP4 vers deux SATA à angle droit et verrouillage PYO2LP4LSATR est doté de deux connecteurs d'alimentation Serial ATA femelles et d’un connecteur LP4 mâle. Il offre une solution fiable vous permettant d'alimenter deux disques SATA à l'aide d'une seule connexion LP4 à l'alimentation électrique de l'ordinateur.
Cet adaptateur de câble en Y durable LP4 vers SATA de 30 cm vous offre assez de longueur pour positionner les disques là où vous le souhaitez dans le boîtier de l’ordinateur permettant d’éviter les coûts et les efforts liés à la mise à niveau de l'alimentation à des fins de compatibilité avec les disques Serial ATA.
Offrant une conception recherchée et des matériaux haute qualité, ce câble répartiteur d'alimentation LP4 4 broches vers SATA bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.
Applications
- Connectez deux disques durs Serial ATA à la connexion LP4 standard de votre alimentation
- Compatibilité avec les disques durs, les lecteurs CD-RW, les lecteurs DVD-ROM et autres périphériques Serial ATA
Points forts de StarTech.com
- Solution économique pour l'alimentation de deux disques SATA à partir d'une seule connexion LP4 du bloc d'alimentation de l'ordinateur, qui élimine le coût lié à la mise à niveau du bloc d'alimentation à des fins de compatibilité avec les disques durs SATA
- Les connecteurs de câble SATA à angle droit et verrouillage se glissent facilement dans les espaces réduits et difficiles d'accès, et diminuent les risques de déconnexion accidentelle
- Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com
Numéros de produit
Ingram Micro Belgium
2325439
Tech Data - Belgium
4462363
UPC Code
065030848930
Spécifications techniques
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex) Mâle | |
Connecteur B | 2 - Alimentation SATA (15 broches) A verrouillage Prise | |
Caractéristiques physiques | ||
Calibre du fil | 18 AWG | |
Longueur de câble | 304.8 mm [12 in] | |
Longueur du produit | 304.8 mm [12 in] | |
Poids du produit | 35 g [1.2 oz] | |
Style de connecteur | A angle droit | |
Informations d'emballage | ||
Package Height | 23 mm [0.9 in] | |
Package Length | 22.5 cm [8.9 in] | |
Package Width | 12.5 cm [4.9 in] | |
Poids brut | 40 g [1.4 oz] | |
Quantité par paquet | 1 | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Adaptateur de câble répartiteur d'alimentation en Y LP4 vers 2 SATA à angle droit et verrouillage 30 cm |
Produits associés
Câble adaptateur d'alimentation interne LP4 (4 broches) - Mâle vers 2x SATA femelle - 30 cm
Permet d’alimenter deux disques SATA à partir d’un seul connecteur d’alimentation LP4
Câble d'Alimentation Adaptateur en Y Molex vers Double SATA - 30 cm
Permet d’alimenter deux disques SATA à partir d’un seul connecteur d’alimentation LP4.
Câble adaptateur d'alimentation LP4 vers SATA de 15 cm
Alimenter un disque dur Serial ATA à partir d'une connexion d'alimentation LP4 conventionnelle
6in 4 Pin LP4 to Right Angle SATA Power Cable Adapter
Power a Serial ATA hard drive from a conventional LP4 power supply connection
Support produit
Fiche techniques
-
PYO2LP4LSATR_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis