StarTech.com

Attaches de câble à boucles auto-agrippantes - Rouleau de 7,6 m

Agencez les câbles dans votre rack ou armoire serveur en les regroupant à l’aide de ces attaches de câble sur mesure

Nº de produit : HKLP25

  • Gestion de câbles sans effort grâce à la matière auto-agrippante
  • Coupez à la longueur souhaitée
  • Solution de fixation polyvalente avec un maintien à toute épreuve
En voir plus
  • 7,6 m de long
  • 19 mm de large
€ 10,99 EUR hors TVA
€ 13,30 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 0.2 cm [0.1 in]
Largeur du produit 19 mm [0.7 in]
Longueur du produit 7.6 m [25 ft]
Poids du produit 127.2 g [4.5 oz]
Informations d'emballage
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 21.4 cm [8.4 in]
Package Width 18.7 cm [7.4 in]
Poids brut 136.3 g [4.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Rouleau d'attache câbles

Certifications

Produits associés

Attaches de câble à boucles auto-agrippantes - Rouleau de 3 m
HKLP10
Attaches de câble à boucles auto-agrippantes - Rouleau de 3 m

Agencez les câbles dans votre rack ou armoire serveur en les regroupant à l’aide de ces attaches de câble sur mesure

€ 4,99 hors TVA
€ 6,04 incluant TVA
Attaches de câble à boucles auto-agrippantes - Rouleau de 15,2 m
HKLP50
Attaches de câble à boucles auto-agrippantes - Rouleau de 15,2 m

Agencez les câbles dans votre rack ou armoire serveur en les regroupant à l’aide de ces attaches de câble sur mesure

€ 21,99 hors TVA
€ 26,61 incluant TVA
Attaches de câble à boucles auto-agrippantes - Rouleau de 30,4 m
HKLP100
Attaches de câble à boucles auto-agrippantes - Rouleau de 30,4 m

Agencez les câbles dans votre rack ou armoire serveur en les regroupant à l’aide de ces attaches de câble sur mesure

€ 40,99 hors TVA
€ 49,60 incluant TVA