StarTech.com

Bulk Cat6 Ethernet Cable - 1000 ft. - Stranded - CM-Rated for In-Wall Use - Gray

Make Gigabit network connections using this high quality Cat6 Cable

Nº de produit : WIRC6PATGRRL

  • Available in various colors for easy idenification and color-coding
€ 257,99 EUR hors TVA
€ 312,17 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 4 pair UTP
Résistance au feu Homologué CM
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Calibre du câble CAT6 - 500 MHz
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24 AWG
Couleur Gris
Longueur de câble 304.9 m [1000 ft]
Longueur du produit 304.9 m [1000 ft]
Poids du produit 13.3 kg [29.3 lb]
Type de conducteur Cuivre torsadé
Informations d'emballage
Package Height 38.5 cm [15.2 in]
Package Length 21.8 cm [8.6 in]
Package Width 37.8 cm [14.9 in]
Poids brut 13.3 kg [29.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1000ft Roll Grey Stranded Cat 6 Patch Cable

Certifications