StarTech.com

15 ft DVI-D Single Link Monitor Extension Cable - M/F

Extend your DVI-D (single link) connection by 15ft

Nº de produit : DVIDSMF15

  • Supports a maximum resolution of 1920x1200
  • High-speed digital transmission rate of up to 4.95 Gbits/sec
  • Aluminum-Mylar Foil with Braided Shielding
En voir plus
  • Supports hot plugging of DVI display devices
  • Compliant with DVI DDWG Standards
  • Molded connectors with strain relief
€ 20,99 EUR hors TVA
€ 25,40 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Normes de l’industrie DVI DDWG Standard
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DVI-D (19 broches) Mâle
Connecteur B 1 - DVI-D (25 broches) Femelle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 4.6 m [15 ft]
Longueur du produit 4.6 m [15 ft]
Poids du produit 380 g [13.4 oz]
Informations d'emballage
Package Height 38.4 cm [15.1 in]
Package Length 13.4 cm [5.3 in]
Package Width 27.3 mm [1.1 in]
Poids brut 380 g [13.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 15 ft DVI-D Single Link Monitor Extension Cable - M/F

Certifications