StarTech.com

Cable d'extension DVI-D Dual Link de 4,6 m - Cable DVI male vers femelle avec resolution maximale de 2560 x 1600

Extend the connection distance between your DVI-D digital devices by 15ft

Nº de produit : DVIDDMF15

  • Supports a maximum resolution of 2560x1600
  • High-speed digital transmission rate of up to 9.9 Gbits/sec
  • Ferrite core eliminates EMI interference
En voir plus
  • Aluminum-Mylar Foil with Braided Shielding
  • Supports hot-plugging of DVI display devices
  • Compliant with DVI DDWG Standards
€ 17,99 EUR hors TVA
€ 21,77 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de tores magnétiques 1
Placage du connecteur Nickel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DVI-D (25 broches) Mâle
Connecteur B 1 - DVI-D (25 broches) Femelle
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur de câble 4.6 m [15 ft]
Longueur du produit 4.6 m [15 ft]
Poids du produit 513 g [18.1 oz]
Informations d'emballage
Package Height 32 cm [12.6 in]
Package Length 35 mm [1.4 in]
Package Width 23 cm [9.1 in]
Poids brut 513 g [18.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 15 ft Dual Link Monitor DVI-D Extension Cable - M/F

Certifications