StarTech.com

15 ft DVI to VGA Display Monitor Cable

Connect analog or dual mode Flat Panel Displays to a PC or Mac® with a DVI Analog Video Card

Nº de produit : DVIVGAMM15

€ 15,99 EUR hors TVA
€ 19,35 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Active or Passive Adapter Passif
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DVI-A (17 broches) Mâle
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Longueur de câble 4.6 m [15 ft]
Longueur du produit 4.6 m [15 ft]
Poids du produit 377 g [13.3 oz]
Informations d'emballage
Package Height 38 cm [15 in]
Package Length 12 cm [4.7 in]
Package Width 30 mm [1.2 in]
Poids brut 377 g [13.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 15 ft DVI to VGA Display Monitor Cable

Certifications