StarTech.com

Cable DVI-D Dual Link coude vers le bas de 1,8 m

Provides a high speed, crystal clear connection between your DVI devices, even in tight spaces

Nº de produit : DVIDDMMBA6

  • Supports a maximum resolution of 2560x1600
  • High-speed digital transmission rate of up to 9.9 Gbits/sec
  • Ferrite core eliminates EMI interference
En voir plus
  • Aluminum-Mylar Foil with Braided Shielding
  • Supports hot-plugging of DVI display devices
  • Compliant with DVI DDWG Standards
  • 90° Downward Angled connector with a 40mm depth
€ 13,99 EUR hors TVA
€ 16,93 EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Normes de l’industrie DVI DDWG Standard
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DVI-D (25 broches) Mâle
Connecteur B 1 - DVI-D (25 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Dia. ext. du câble 8.6 mm [0.3 in]
Hauteur du produit 0.000
Largeur du produit 0.000
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Longueur du produit 1.8 m [6 ft]
Poids du produit 218 g [7.7 oz]
Informations d'emballage
Package Height 41 mm [1.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 227 g [8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 6ft Down Angled DVI-D Dual Link Digital Monitor Cable

Certifications

Produits associés

DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM10
10 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M

Assure une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable vers vos périphériques numériques DVI

€ 15,99 hors TVA
€ 19,35 incluant TVA
DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM15
15 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M

Provides a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices

€ 19,99 hors TVA
€ 24,19 incluant TVA
DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM20
20 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M

Assure une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable entre vos périphériques numériques DVI

€ 24,99 hors TVA
€ 30,24 incluant TVA
DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM3
3 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M

Provides a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices

€ 9,99 hors TVA
€ 12,09 incluant TVA
DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM40
40 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M

Assure une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable entre vos périphériques numériques DVI

€ 62,99 hors TVA
€ 76,22 incluant TVA
DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM6
Câble DVI-D Dual Link de 1,8m - Cordon DVI vers DVI pour écran numérique - M/M - 2560x1600

Assure une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable vers vos périphériques numériques DVI

€ 10,99 hors TVA
€ 13,30 incluant TVA
90-degree Down-Angled Coax VGA Cable - HD15 M/M
MXT101MMHD15
15ft Coax High Resolution 90° Down Angled VGA Monitor Cable - HD15 M/M

Permet de brancher votre écran VGA selon la meilleure connexion disponible, même dans des espaces réduits

€ 17,99 hors TVA
€ 21,77 incluant TVA
90-degree Down-Angled Coax VGA Cable - HD15 M/M
MXT101MMHD6
Câble VGA coudé vers le bas de 1,8 m

Permet de brancher votre écran VGA selon la meilleure connexion disponible, même dans des espaces réduits

€ 9,99 hors TVA
€ 12,09 incluant TVA
Upward-Angled Dual Link DVI-D Cable - M/M
DVIDDMMTA6
Cable DVI-D Dual Link coude vers le haut de 1,8 m - M/M

Provides a high speed, crystal clear connection between your DVI devices, even in tight spaces

€ 13,99 hors TVA
€ 16,93 incluant TVA

Accessoires