StarTech.com

6 ft DVI-D Single Link Monitor Extension Cable - M/F

Extend your DVI-D (single link) connection by 6ft

Nº de produit : DVIDSMF6

  • Prise en charge d'une résolution pouvant atteindre 1920x1200
  • High-speed digital transmission rate of up to 4.95 Gbits/sec
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
En voir plus
  • Prise en charge du branchement à chaud de périphériques d'affichage DVI
  • Respecte les normes DVI du DDWG
  • Connecteurs moulés avec serre-câble
€ 13,99 EUR hors TVA
€ 16,93 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Normes de l’industrie DVI DDWG Standard
Placage du connecteur Nickel
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DVI-D (25 broches) Femelle
Connecteur B 1 - DVI-D (19 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Longueur du produit 1.8 m [6 ft]
Poids du produit 198 g [7 oz]
Informations d'emballage
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 207 g [7.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 6 ft DVI-D Single Link Monitor Extension Cable - M/F

Certifications