StarTech.com

6 ft DVI-I Dual Link Digital Analog Monitor Extension Cable M/F

Assure une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable entre vos périphériques DVI

Nº de produit : DVIIDMF6

  • Prend en charge des résolutions jusqu'à 2560 x 1600
  • Transmission numérique haute vitesse pouvant atteindre jusqu'à 9,9 Gbits/s
  • Les tores magnétiques éliminent les interférences EMI.
En voir plus
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
  • Prise en charge du branchement à chaud de périphériques d'affichage DVI
  • Respecte les normes DVI du DDWG
  • Prise en charge d'écrans analogiques et numériques
€ 12,99 EUR hors TVA
€ 15,72 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Normes de l’industrie DVI DDWG Standard
Performance
Vitesse max. de transfert de données 9.9 Gbits/sec
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DVI-I (29 broches) Femelle
Connecteur B 1 - DVI-I (29 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Longueur du produit 1.8 m [6 ft]
Poids du produit 276 g [9.7 oz]
Informations d'emballage
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 285 g [10.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 6 ft Dual Link Digital Analog DVI-I Extension Cable - M/F

Certifications