StarTech.com

Câble DVI-D Single Link de 3 m - Cordon DVI vers DVI pour écran numérique - M/M - 1920x1200

Bénéficiez d'une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable vers vos périphériques numériques DVI

Nº de produit : DVIDSMM3M

  • Prend en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200
  • Transmission numérique haute vitesse pouvant atteindre jusqu'à 4.95 Gbits/s
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
En voir plus
  • Prise en charge du branchement à chaud de périphériques d'affichage DVI
  • Respecte les normes DVI du DDWG
€ 14,99 EUR hors TVA
€ 18,14 EUR incluant TVA

Présentation

Le câble Single Link DVI-D DVIDSMM3M comporte deux connecteurs DVI mâles (à 19 broches). Il assure une connexion fiable, totalement numérique entre votre ordinateur portable ou ordinateur de bureau et un écran ou un vidéoprojecteur DVI-D.

Ce câble DVI-D mâle vers mâle de 3 m prend en charge des résolutions allant jusqu'à 1920x1200 et des débits de transmission jusqu'à 4,95 Gb/s. Il est pleinement compatible avec les normes DVI du DDWG.

Conçu et fabriqué pour une durabilité optimale, ce câble vidéo numérique de qualité supérieure bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Points forts de StarTech.com

  • Évitez les connecteurs abîmés, grâce au serre-câble moulé durable
  • Fiabilité garantie

Applications

Connectez votre ordinateur portable ou de bureau à un écran ou vidéoprojecteur Single Link DVI-D

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Normes de l’industrie DVI DDWG Standard
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DVI-D (19 broches) Mâle
Connecteur B 1 - DVI-D (19 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 3 m [9.8 ft]
Longueur du produit 3 m [9.8 ft]
Poids du produit 283 g [10 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Poids brut 293 g [10.3 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble Single Link DVI-D 3 m - M/M

Certifications

Produits associés

Câble DVI-D Single Link de 1m - Cordon DVI vers DVI pour écran numérique - M/M - 1920x1200
DVIDSMM1M
Câble DVI-D Single Link de 1m - Cordon DVI vers DVI pour écran numérique - M/M - 1920x1200

Bénéficiez d'une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable vers vos périphériques numériques DVI

€ 10,99 hors TVA
€ 13,30 incluant TVA
Câble DVI-D Single Link de 2m - Cordon DVI vers DVI pour écran numérique - M/M - 1920x1200
DVIDSMM2M
Câble DVI-D Single Link de 2m - Cordon DVI vers DVI pour écran numérique - M/M - 1920x1200

Bénéficiez d'une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable vers vos périphériques numériques DVI

€ 9,99 hors TVA
€ 12,09 incluant TVA
Câble DVI-D Single Link de 5 m - Cordon DVI vers DVI pour écran numérique - M/M - 1920x1200
DVIDSMM5M
Câble DVI-D Single Link de 5 m - Cordon DVI vers DVI pour écran numérique - M/M - 1920x1200

Bénéficiez d'une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable vers vos périphériques numériques DVI

€ 19,99 hors TVA
€ 24,19 incluant TVA