StarTech.com

10 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M

Assure une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable vers vos périphériques numériques DVI

Nº de produit : DVIDDMM10

  • Prend en charge des résolutions jusqu'à 2560 x 1600
  • Transmission numérique haute vitesse pouvant atteindre jusqu'à 9,9 Gbits/s
  • Les tores magnétiques éliminent les interférences EMI.
En voir plus
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
  • Prise en charge du branchement à chaud de périphériques d'affichage DVI
  • Respecte les normes DVI du DDWG
€ 15,99 EUR hors TVA
€ 19,35 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Normes de l’industrie DVI DDWG Standard
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DVI-D (25 broches) Mâle
Connecteur B 1 - DVI-D (25 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 16.000
Largeur du produit 36.900
Longueur de câble 3 m [10 ft]
Longueur du produit 3 m [10 ft]
Poids du produit 366 g [12.9 oz]
Informations d'emballage
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 39 cm [15.4 in]
Package Width 13.5 cm [5.3 in]
Poids brut 374 g [13.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 10 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M

Certifications

Produits associés

DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM6
Câble DVI-D Dual Link de 1,8m - Cordon DVI vers DVI pour écran numérique - M/M - 2560x1600

Assure une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable vers vos périphériques numériques DVI

€ 10,99 hors TVA
€ 13,30 incluant TVA
DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM3
3 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M

Provides a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices

€ 9,99 hors TVA
€ 12,09 incluant TVA
DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM15
15 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M

Provides a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices

€ 19,99 hors TVA
€ 24,19 incluant TVA
DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM20
20 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M

Assure une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable entre vos périphériques numériques DVI

€ 24,99 hors TVA
€ 30,24 incluant TVA
Câble d'écran Dual Link DVI-D 30cm - M/M
DVIDDMM1
Câble d'écran Dual Link DVI-D 30cm - M/M

Assure une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable vers vos périphériques numériques DVI

€ 8,99 hors TVA
€ 10,88 incluant TVA
DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM25
25 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M

Assure une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable entre vos périphériques numériques DVI

€ 46,99 hors TVA
€ 56,86 incluant TVA
DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM40
40 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M

Assure une connexion haute vitesse d'une qualité remarquable entre vos périphériques numériques DVI

€ 62,99 hors TVA
€ 76,22 incluant TVA
Dual Link DVI-D Extension Cable - M/F
DVIDDMF15
Cable d'extension DVI-D Dual Link de 4,6 m - Cable DVI male vers femelle avec resolution maximale de 2560 x 1600

Extend the connection distance between your DVI-D digital devices by 15ft

€ 17,99 hors TVA
€ 21,77 incluant TVA
Upward-Angled Dual Link DVI-D Cable - M/M
DVIDDMMTA6
Cable DVI-D Dual Link coude vers le haut de 1,8 m - M/M

Provides a high speed, crystal clear connection between your DVI devices, even in tight spaces

€ 13,99 hors TVA
€ 16,93 incluant TVA
Down-Angled Dual Link DVI-D Cable - M/M
DVIDDMMBA6
Cable DVI-D Dual Link coude vers le bas de 1,8 m

Provides a high speed, crystal clear connection between your DVI devices, even in tight spaces

€ 13,99 hors TVA
€ 16,93 incluant TVA

Accessoires