StarTech.com

15 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M

Provides a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices

Nº de produit : DVIDDMM15

  • Supports a maximum resolution of 2560x1600
  • High-speed digital transmission rate of up to 9.9 Gbits/sec
  • Ferrite core eliminates EMI interference
En voir plus
  • Aluminum-Mylar Foil with Braided Shielding
  • Supports hot-plugging of DVI display devices
  • Compliant with DVI DDWG Standards
€ 19,99 EUR hors TVA
€ 24,19 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Normes de l’industrie DVI DDWG Standard
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DVI-D (25 broches) Mâle
Connecteur B 1 - DVI-D (25 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 10.000
Largeur du produit 38.000
Longueur de câble 4.6 m [15 ft]
Longueur du produit 4.6 m [15 ft]
Poids du produit 489 g [17.3 oz]
Informations d'emballage
Package Height 218 mm [8.6 in]
Package Length 33.3 cm [13.1 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Poids brut 518 g [18.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 15 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M

Certifications

Accessoires