StarTech.com

Câble répartiteur en Y / Splitter vidéo DVI (M) vers DVI (M) et VGA (M) de 1,8m

Connectez simultanément un écran DVI-I et un écran VGA à une seule source vidéo DVI-I

Nº de produit : DVIVGAYMM6

  • Connecteur mâle DVI-I vers connecteurs mâles DVI-D et HD15 VGA
€ 21,99 EUR hors TVA
€ 26,61 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Résolutions numériques max. 2560 × 1600 @ 60Hz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DVI-I (29 broches) Mâle
Connecteur B 1 - DVI-D (25 broches) Mâle
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Longueur du produit 1.8 m [6 ft]
Poids du produit 338.5 g [11.9 oz]
Informations d'emballage
Package Height 28 mm [1.1 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 347.5 g [12.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble répartiteur vidéo DVI-I mâle vers DVI-D mâle et HD15 VGA mâle de 1,8 m

Certifications