StarTech.com

Câble DisplayPort de 7,6m avec verrouillage - Mâle / Mâle

Obtenez une performance vidéo et audio numérique haute résolution entre vos appareils DisplayPort®

Nº de produit : DISPLPORT25L

  • Molded latching connectors with strain relief
  • Supports the DPCP (DisplayPort® Content Protection) standard in addition to HDCP
  • Designed and manufactured to DisplayPort standards
€ 65,99 EUR hors TVA
€ 79,85 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 19
Placage du connecteur Nickel
Résistance au feu Homologué CMG (usage général)
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DisplayPort (20 broches) A verrouillage Mâle
Connecteur B 1 - DisplayPort (20 broches) A verrouillage Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 26 AWG
Couleur Noir
Dia. ext. du câble 8.5 mm [0.3 in]
Longueur de câble 7.6 m [25 ft]
Longueur du produit 7.6 m [25 ft]
Poids du produit 669 g [23.6 oz]
Style de connecteur A verrouillage
Informations d'emballage
Poids brut 686 g [24.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 25 ft DisplayPort® Cable with Latches - M/M

Certifications