StarTech.com

Cable DisplayPort 1.2 de 91 cm - 4K

Create high-resolution 4k x 2k connections with HBR2 support between your DisplayPort™-equipped devices

Nº de produit : DISPLPORT3L

  • High-resolution support of up to 4k x 2k
  • Support for High Bit Rate 2 (HBR2) bandwidth of up to 21.6 Gbps
  • Prend en charge la norme DPCP (DisplayPort Content Protection), ainsi que la norme HDCP
En voir plus
  • Backward compatible with DisplayPort 1.1
  • Conception et fabrication conformes aux normes DisplayPort
  • Connecteurs verrouillables moulés avec serre-câble
€ 14,99 EUR hors TVA
€ 18,14 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 19
Placage du connecteur Nickel
Résistance au feu Homologué CMG (usage général)
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Résolutions numériques max. 4k x 2k (4096 x 2160) @ 60Hz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DisplayPort (20 broches) A verrouillage Mâle
Connecteur B 1 - DisplayPort (20 broches) A verrouillage Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Dia. ext. du câble 6.5 mm [0.3 in]
Hauteur du produit 1.5 cm [0.6 in]
Largeur du produit 20 mm [0.8 in]
Longueur de câble 0.9 m [3 ft]
Longueur du produit 0.9 m [3.1 ft]
Poids du produit 79 g [2.8 oz]
Style de connecteur A verrouillage
Informations d'emballage
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 88 g [3.1 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 3 ft DisplayPort™ Cable with Latches - M/M

Certifications

Produits associés

DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT6L
Câble certifié DisplayPort 1.2 de 1,8 m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4K

Créez des connexions haute résolution 4K x 2K grâce à la prise en charge HBR2 entre vos périphériques DisplayPort

€ 15,99 hors TVA
€ 19,35 incluant TVA
DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT10L
Câble DisplayPort 1.2 certifié de 3 m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4K

Créez des connexions haute résolution 4K x 2K grâce à la prise en charge HBR2 entre vos périphériques DisplayPort

€ 20,99 hors TVA
€ 25,40 incluant TVA
DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT25L
Câble / Cordon DisplayPort de 7,6m avec verrouillage - M/M

Obtenez une performance vidéo et audio numérique haute résolution entre vos appareils DisplayPort®

€ 65,99 hors TVA
€ 79,85 incluant TVA
Câble verrouillable DisplayPort 30 cm - M/M
DISPLPORT1L
Câble verrouillable DisplayPort 30 cm - M/M

Créez des connexions haute résolution 4K x 2K grâce à la prise en charge HBR2 entre vos périphériques DisplayPort™ avec un enchevêtrement de câble réduit

€ 14,99 hors TVA
€ 18,14 incluant TVA

Accessoires