StarTech.com

Câble rallonge vidéo DisplayPort de 1,8 m - M/F

Augmentez la portée de vos appareils DisplayPort de 1,8 m

Nº de produit : DPEXT6L

  • Supports the DPCP (DisplayPort® Content Protection) standard in addition to HDCP
  • Aluminum-Mylar Foil with Braided Shielding
  • Molded latching connectors with strain relief
€ 31,99 EUR hors TVA
€ 38,71 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 20
Placage du connecteur Or
Résistance au feu Homologué CMG (usage général)
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DisplayPort (20 broches) A verrouillage Mâle
Connecteur B 1 - DisplayPort (20 broches) Femelle
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 40 %-70 %
Température de fonctionnement -20°C to 80°C (-4°F to 158°F)
Température de stockage -25°C to 85°C (-13°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Longueur du produit 1.8 m [6 ft]
Poids du produit 160 g [5.6 oz]
Informations d'emballage
Package Height 17.7 cm [7 in]
Package Length 10.7 cm [4.2 in]
Package Width 20 mm [0.8 in]
Poids brut 164.7 g [5.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 6 ft DisplayPort Video Extension Cable - M/F

Certifications