Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCâble Mini DisplayPort 1.2 de 1m - Cordon Mini DP vers Mini DP - M/M - Mini DisplayPort 4K - Blanc
Créez une connexion haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre votre ordinateur portable et votre écran Mini DisplayPort™
Nº de produit : MDPMM1MW
- Prise en charge de haute-résolution pouvant atteindre 4k x 2k
- Prise en charge de bande passante à débit élevé 2 (HBR2) jusqu’à 21,6 Gb/s
- Conception et fabrication conformes aux normes DisplayPort 1.2
- Rétrocompatible avec DisplayPort 1.1
- Couleur : Blanc
- Prend en charge la norme DPCP (DisplayPort Content Protection), ainsi que la norme HDCP
- Connecteurs plaqués or
Présentation
Le câble Mini DisplayPort™ 1.2 MDPMM1MW blanc de 1 mètre comporte 2 connecteurs Mini DP mâles et représente une solution fiable pour le raccordement de tous les ordinateurs portables compatibles Mini DisplayPort (dont la gamme de produits Mac®) à un écran Mini DisplayPort.
Le câble mDP prend en charge des résolutions élevées jusqu’à 4k x 2k (3840 x 2160) à 60 Hz avec une bande passante HBR2 maximale de 21,6 Gb/s. Ce câble prend également en charge le flux MST (Multi-Stream) pour plusieurs écrans installés en série et offre un support audio en option.
Le MDPMM1MW bénéficie de la garantie à vie StarTech.com pour une fiabilité garantie et pour assurer que le contenu protégé de façon numérique s’affiche correctement grâce à des capacités HDCP et DPCP.
Remarque : Les ordinateurs portables et de bureau récents (p. ex., Apple®) sont uniquement équipés de ports Thunderbolt™. Nos câbles Mini DisplayPort peuvent être connectés à des ports Thunderbolt, ce qui vous permet de brancher vos écrans compatibles Mini DisplayPort.
Points forts de StarTech.com
- La couleur blanche du câble est adaptée aux appareils Apple
- Fiabilité garantie
Applications
Connexion de vos produits Mini DisplayPort à un écran compatible Mini DisplayPort
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro Belgium | 2023893 | |
UPC Code | 065030846035 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Nombre de conducteurs | 19 | |
Placage du connecteur | Or | |
Résistance au feu | Homologué CMG (usage général) | |
Type de blindage du câble | Feuille d'aluminium-Mylar avec masse | |
Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Performance | ||
Résolutions numériques max. | 4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle | |
Connecteur B | 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle | |
Caractéristiques physiques | ||
Calibre du fil | 32 AWG | |
Couleur | Blanc | |
Longueur de câble | 1 m [3.3 ft] | |
Longueur du produit | 1 m [3.3 ft] | |
Poids du produit | 43 g [1.5 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 43 g [1.5 oz] | |
Quantité par paquet | 1 | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Câble Mini DisplayPort 1.2 blanc 1 m - M/M |
Produits associés
Câble Mini DisplayPort 1.2 de 2m - Cordon Mini DP vers Mini DP - M/M - Mini DisplayPort 4K - Blanc
Créez une connexion haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre votre ordinateur portable et votre écran Mini DisplayPort™
Câble blanc Mini DisplayPort 3 m - M/M
Branchez votre ordinateur compatible Mini DisplayPort® à un écran mini DisplayPort
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 1m - M/M - DisplayPort 4K - Blanc
Créez une connexion haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre votre ordinateur portable compatible Mini DisplayPort™ et un écran DisplayPort standard
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 2m - M/M - DisplayPort 4K - Blanc
Créez une connexion haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre votre ordinateur portable compatible Mini DisplayPort™ et un écran DisplayPort standard
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 3m - M/M - DisplayPort 4K - Blanc
Créez une connexion haute résolution 4K x 2K grâce à la prise en charge HBR2 entre votre ordinateur portable compatible Mini DisplayPort™ et un écran DisplayPort standard
3 ft Mini DisplayPort 1.2 Cable M/M - Mini DisplayPort 4k
Create a high-resolution 4k x 2k connection with HBR2 support between your Mini DisplayPort™-equipped laptop and monitor
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 1,8m - Cordon Mini DP vers DP - M/M - DisplayPort 4k
Créez une connexion haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre votre ordinateur portable compatible Mini DisplayPort™ et un écran DisplayPort standard
Adaptateur Vidéo Mini DisplayPort vers DVI - Convertisseur Mini DP vers DVI - 1920x1200
Utilisez votre ordinateur DisplayPort avec votre moniteur ou votre projecteur DVI existant
Adaptateur / Convertisseur vidéo Mini DisplayPort vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p
Permet de connecter votre moniteur VGA à un ordinateur doté de Mini DisplayPort.
Adaptateur / Convertisseur Mini DisplayPort vers HDMI - M/F - 1920x1200 / 1080p
Permet de connecter votre moniteur HDMI à un ordinateur doté de Mini DisplayPort
Câble certifié DisplayPort 1.2 de 1,8 m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4K
Créez des connexions haute résolution 4K x 2K grâce à la prise en charge HBR2 entre vos périphériques DisplayPort
Câble DisplayPort 1.2 certifié de 3 m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4K
Créez des connexions haute résolution 4K x 2K grâce à la prise en charge HBR2 entre vos périphériques DisplayPort
Support produit
Fiche techniques
-
MDPMM1MW_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Foire aux questions
Dépannage
Pour afficher du contenu 4K sur l'écran DisplayPort à 30 Hz, votre moniteur doit prendre en charge cette résolution et cette fréquence de rafraîchissement. Si votre moniteur prend aussi en charge la résolution 4K à 60 Hz (DP 1.2 ou supérieur), vous devrez peut-être le paramétrer pour fonctionner également à 30 Hz.
Pour résoudre ce problème, utilisez les boutons de votre moniteur pour définir les paramètres DisplayPort sur DP 1.1. Pour plus d'informations sur les modifications des paramètres de votre moniteur, consultez le site Web du fabricant de votre moniteur.
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Certificat de Conformité
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis