StarTech.com

Câble vidéo DisplayPort 1.4 de 1 m - Certifié VESA

Câble DP mince pour moniteur | 8K 60 Hz | HBR3 | HDR | Plaqué or | Garantie à vie

Nº de produit : DP14MM1M

  • Fournissez le meilleur contenu vidéo 8K avec un câble DisplayPort 1.4 certifié VESA®
  • Profitez d'une vidéo DisplayPort de qualité supérieure avec des résolutions allant jusqu'à 7690 x 4320 à 60 Hz et un sous-échantillonnage de chrominance 4:4:4
  • Profitez de rapports de contraste élevés et de couleurs vives grâce à la prise en charge du HDR (High Dynamic Range)
En voir plus
  • Ce câble de 0,02 mm de haute qualité offre un petit diamètre extérieur de 4,5 mm pour des installations discrètes
  • Garantie à vie et fiabilité garantie
€ 25,99 EUR hors TVA
€ 31,45 EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 19
Placage du connecteur Or
Résistance au feu Indice VW-1
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DisplayPort (20 broches) Mâle
Connecteur B 1 - DisplayPort (20 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 34 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 1 cm [0.4 in]
Largeur du produit 12 mm [0.5 in]
Longueur du produit 1 m [3.3 ft]
Poids du produit 59 g [2.1 oz]
Style de connecteur A verrouillage
Informations d'emballage
Package Height 1 mm [0 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 19.8 cm [7.8 in]
Poids brut 69 g [2.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble DisplayPort

Certifications

Produits associés

Câble vidéo DisplayPort 1.4 de 2 m - Certifié VESA
DP14MM2M
Câble vidéo DisplayPort 1.4 de 2 m - Certifié VESA

Câble DP pour moniteur | 8K 60 Hz | HBR3 | HDR | Garantie à vie

€ 29,99 hors TVA
€ 36,29 incluant TVA
Câble vidéo DisplayPort 1.4 de 3 m - Certifié VESA
DP14MM3M
Câble vidéo DisplayPort 1.4 de 3 m - Certifié VESA

Câble DP pour moniteur | 8K 60 Hz | HBR3 | HDR | Garantie à vie

€ 33,99 hors TVA
€ 41,13 incluant TVA
Câble vidéo DisplayPort 1.4 de 5 m - Certifié VESA
DP14MM5M
Câble vidéo DisplayPort 1.4 de 5 m - Certifié VESA

Câble DP pour moniteur | 8K 60 Hz | HBR3 | HDR | Garantie à vie

€ 49,99 hors TVA
€ 60,49 incluant TVA