StarTech.com

Câble / Cordon DisplayPort de 7,6m avec verrouillage - M/M

Obtenez une performance vidéo et audio numérique haute résolution entre vos appareils DisplayPort®

Nº de produit : DISPLPORT25L

  • Connecteurs verrouillables moulés avec décharge de traction
  • Prend en charge la norme DPCP (DisplayPort Content Protection), ainsi que la norme HDCP
  • Conception et fabrication conformes aux normes DisplayPort
€ 65,99 EUR hors TVA
€ 79,85 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 19
Placage du connecteur Nickel
Résistance au feu Homologué CMG (usage général)
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DisplayPort (20 broches) A verrouillage Mâle
Connecteur B 1 - DisplayPort (20 broches) A verrouillage Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 26 AWG
Couleur Noir
Dia. ext. du câble 8.5 mm [0.3 in]
Longueur de câble 7.6 m [25 ft]
Longueur du produit 7.6 m [25 ft]
Poids du produit 669 g [23.6 oz]
Style de connecteur A verrouillage
Informations d'emballage
Package Height 34 mm [1.3 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Poids brut 686 g [24.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble DisplayPort™ de 7,6m avec verrouillage - Mâle / Mâle

Certifications