StarTech.com

Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 1m - Cordon Mini DP vers DP - M/M - DisplayPort 4k

Créez une connexion haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre votre ordinateur portable compatible Mini DisplayPort™ et un écran DisplayPort standard

Nº de produit : MDP2DPMM1M

  • Prise en charge de haute-résolution pouvant atteindre 4k x 2k
  • Prise en charge de bande passante à débit élevé 2 (HBR2) jusqu’à 21,6 Gb/s
  • Conception et fabrication conformes aux normes DisplayPort 1.2
En voir plus
  • Rétrocompatible avec DisplayPort 1.1
  • Prend en charge la norme DPCP (DisplayPort Content Protection), ainsi que la norme HDCP
  • Connecteurs plaqués or
€ 9,99 EUR hors TVA
€ 12,09 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 19
Placage du connecteur Nickel
Résistance au feu Homologué CMG (usage général)
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Résolutions numériques max. 4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle
Connecteur B 1 - DisplayPort (20 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 32 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 0.000
Largeur du produit 0.000
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 1 m [3.3 ft]
Poids du produit 43.4 g [1.5 oz]
Style de connecteur A verrouillage
Informations d'emballage
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 43.8 g [1.5 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 1 m M-M

Certifications

Produits associés

Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 2m - Cordon Mini DP vers DP - M/M - DisplayPort 4k
MDP2DPMM2M
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 2m - Cordon Mini DP vers DP - M/M - DisplayPort 4k

Créez une connexion haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre votre ordinateur portable compatible Mini DisplayPort™ et un écran DisplayPort standard

€ 11,99 hors TVA
€ 14,51 incluant TVA
Câble Mini DisplayPort 1.2 de 1m - Cordon Mini DP vers Mini DP - M/M - Mini DisplayPort 4k
MDISP1M
Câble Mini DisplayPort 1.2 de 1m - Cordon Mini DP vers Mini DP - M/M - Mini DisplayPort 4k

Créez une connexion haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre votre ordinateur portable et votre écran Mini DisplayPort™

€ 14,99 hors TVA
€ 18,14 incluant TVA
Câble Mini DisplayPort 1.2 de 2m - Cordon Mini DP vers Mini DP - M/M - Mini DisplayPort 4k
MDISP2M
Câble Mini DisplayPort 1.2 de 2m - Cordon Mini DP vers Mini DP - M/M - Mini DisplayPort 4k

Créez une connexion haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre votre ordinateur portable et votre écran Mini DisplayPort™

€ 15,99 hors TVA
€ 19,35 incluant TVA