StarTech.com

Câble verrouillable DisplayPort 30 cm - M/M

Créez des connexions haute résolution 4K x 2K grâce à la prise en charge HBR2 entre vos périphériques DisplayPort™ avec un enchevêtrement de câble réduit

Nº de produit : DISPLPORT1L

  • High-resolution support of up to 4k x 2k
  • Support for High Bit Rate 2 (HBR2) bandwidth of up to 21.6 Gbps
  • Backward compatible with DisplayPort 1.1
En voir plus
  • Offers 50cm in cable length
  • Conception et fabrication conformes aux normes DisplayPort 1.2
  • Supports the DPCP (DisplayPort Content Protection) standard in addition to HDCP
  • Molded latching connectors with strain relief
€ 14,99 EUR hors TVA
€ 18,14 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 19
Placage du connecteur Nickel
Résistance au feu Homologué CMG (usage général)
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DisplayPort (20 broches) A verrouillage Mâle
Connecteur B 1 - DisplayPort (20 broches) A verrouillage Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Dia. ext. du câble 6.5 mm [0.3 in]
Hauteur du produit 1.3 cm [0.5 in]
Largeur du produit 20.9 mm [0.8 in]
Longueur de câble 0.3 m [1 ft]
Longueur du produit 0.3 m [1 ft]
Poids du produit 46 g [1.6 oz]
Informations d'emballage
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 56 g [2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble verrouillable DisplayPort 30 cm

Certifications

Produits associés

DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT3L
Cable DisplayPort 1.2 de 91 cm - 4K

Create high-resolution 4k x 2k connections with HBR2 support between your DisplayPort™-equipped devices

€ 14,99 hors TVA
€ 18,14 incluant TVA
DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT6L
Câble certifié DisplayPort 1.2 de 1,8 m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4K

Créez des connexions haute résolution 4K x 2K grâce à la prise en charge HBR2 entre vos périphériques DisplayPort

€ 15,99 hors TVA
€ 19,35 incluant TVA
DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT10L
Câble DisplayPort 1.2 certifié de 3 m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4K

Créez des connexions haute résolution 4K x 2K grâce à la prise en charge HBR2 entre vos périphériques DisplayPort

€ 20,99 hors TVA
€ 25,40 incluant TVA
DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT25L
Câble DisplayPort de 7,6m avec verrouillage - Mâle / Mâle

Obtenez une performance vidéo et audio numérique haute résolution entre vos appareils DisplayPort®

€ 65,99 hors TVA
€ 79,85 incluant TVA
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 1,8m - Cordon Mini DP vers DP - M/M - DisplayPort 4k
MDP2DPMM6
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 1,8m - Cordon Mini DP vers DP - M/M - DisplayPort 4k

Créez une connexion haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre votre ordinateur portable compatible Mini DisplayPort™ et un écran DisplayPort standard

€ 9,99 hors TVA
€ 12,09 incluant TVA

Accessoires