StarTech.com

6 ft 180° Rotating High Speed HDMI Cable - HDMI - M/M

Branchez des dispositifs HDMI®, même dans des espaces restreints.

Nº de produit : HDMIROTMM6

  • Two 180° HDMI® Swivel/Pivot connectors
  • Supports High Speed HDMI device connections
  • Gold-plated HDMI connectors
  • Supports resolutions up to 4k x 2k
€ 10,99 EUR hors TVA
€ 13,30 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 19
Placage du connecteur Or
Résistance au feu Homologué CMG (usage général)
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Résolutions numériques max. 4K x 2K @ 30 Hz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Dia. ext. du câble 7.3 mm [0.3 in]
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Longueur du produit 1.8 m [6 ft]
Poids du produit 123 g [4.3 oz]
Informations d'emballage
Package Height 21 cm [8.3 in]
Package Length 10.9 cm [4.3 in]
Package Width 20 mm [0.8 in]
Poids brut 124 g [4.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 6 ft 180° Rotating High Speed HDMI Cable - HDMI - M/M

Certifications

Produits associés

High Speed HDMI® Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Mini - M/M
HDMIACMM6
Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet de 1,8 m - HDMI vers Mini HDMI - M/M

Raccordez un Smartphone ou appareil portable compatible Mini HDMI® à votre téléviseur ou écran HDMI

€ 10,99 hors TVA
€ 13,30 incluant TVA

Accessoires