StarTech.com

Splitter video HDMI vers HDMI et DVI de 30 cm

Visionnez en même temps le contenu sur un écran DVI et sur un écran compatible HDMI®

Nº de produit : HDMISPL1DH

  • Compatible with computers and HDTV video sources (satellite receivers, DVD players, etc) with DVI outputs
  • Support for high-resolution images
  • Lifetime warranty and FREE LIFETIME tech support
€ 23,99 EUR hors TVA
€ 29,03 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Performance
Résolutions numériques max. 1920 × 1200 @ 60Hz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Connecteur B 1 - DVI-D (25 broches) Femelle
1 - HDMI (19 broches) Femelle
Notes spéciales / Configuration
Remarque Ce produit divisera votre signal vidéo pour fournir deux images identiques de la même résolution. Il ne peut être utilisé pour étendre une image sur deux écrans ou pour montrer des images différentes sur chaque écran.
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur de câble 0.3 m [1 ft]
Longueur du produit 0.3 m [1 ft]
Poids du produit 111 g [3.9 oz]
Informations d'emballage
Package Height 38 mm [1.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 116 g [4.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 1 ft HDMI® Splitter Cable - HDMI to HDMI and DVI-D - M/F

Certifications