StarTech.com

Câble HDMI haute vitesse actif de 24,3 m - HDMI vers HDMI - M/M - Ultra HD 4K x 2K

Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils compatibles HDMI® haute vitesse jusqu'à 24 m de distance sans perte de signal

Nº de produit : HDMIMM80AC

  • Permet une connexion jusqu'à 24 m de distance
  • Résolutions Ultra HD pouvant atteindre 4K x 2K
  • Vidéo haut débit, non compressée et audio numérique multicanal dans un seul câble
En voir plus
  • Circuit d'amplification intégré
  • Connecteurs plaqués or
  • Fabrication de qualité supérieure
€ 139,99 EUR hors TVA
€ 169,39 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Placage du connecteur Or
Résistance au feu Homologué CMG (usage général)
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Résolutions numériques max. 4K x 2K @ 30 Hz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24 AWG
Couleur Noir
Dia. ext. du câble 8.5 mm [0.3 in]
Longueur de câble 24.4 m [80 ft]
Longueur du produit 24.4 m [80 ft]
Poids du produit 2.1 kg [4.6 lb]
Informations d'emballage
Package Height 80 mm [3.1 in]
Package Length 45.5 cm [17.9 in]
Package Width 34.5 cm [13.6 in]
Poids brut 2.1 kg [4.7 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble HDMI® haute vitesse actif de 24 m - HDMI - M/M

Certifications