StarTech.com

Câble HDMI vers HDMI (M/M) avec Ethernet - Ultra HD 4k x 2k - 1,8 m

Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils compatibles HDMI® avec un encombrement minimal ; prend en charge le canal de données Ethernet.

Nº de produit : HDMIMM6HS

  • Connecteurs HDMI® plaqués or
  • Fabrication de qualité supérieure
  • Prise en charge de la 3D et de l'Ethernet pour les appareils compatibles
  • Résolutions Ultra HD pouvant atteindre 4K x 2K
€ 11,99 EUR hors TVA
€ 14,51 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 19
Placage du connecteur Or
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Résolutions numériques max. 4K x 2K @ 30 Hz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Longueur du produit 1829 mm [72 in]
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Dia. ext. du câble 7.3 mm [0.3 in]
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Longueur du produit 1.8 m [6 ft]
Poids du produit 123 g [4.3 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 132 g [4.7 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble HDMI® haute vitesse avec Ethernet de 1,8 m - HDMI - M/M

Certifications

Produits associés

High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMIMM15HS
Câble HDMI vers HDMI (M/M) avec Ethernet - Ultra HD 4k x 2k - 4,6 m

Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils compatibles HDMI® avec un encombrement minimal ; prend en charge le canal de données Ethernet.

€ 23,99 hors TVA
€ 29,03 incluant TVA
Câble HDMI vers HDMI (M/M) avec Ethernet - Ultra HD 4k x 2k - 6 m
HDMIMM20HS
Câble HDMI vers HDMI (M/M) avec Ethernet - Ultra HD 4k x 2k - 6 m

Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils compatibles HDMI® avec un encombrement minimal ; prend en charge le canal de données Ethernet.

€ 45,99 hors TVA
€ 55,65 incluant TVA
Flat High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMIMM6FL
Câble plat - HDMI vers HDMI avec Ethernet - Ultra HD 4k x 2k - 1,8 m

Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils compatibles HDMI® avec un encombrement minimal ; prend en charge le canal de données Ethernet.

€ 9,99 hors TVA
€ 12,09 incluant TVA
Flat High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMIMM10FL
Câble plat - HDMI vers HDMI avec Ethernet - Ultra HD 4k x 2k - 3 m

Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils compatibles HDMI® avec un encombrement minimal ; prend en charge le canal de données Ethernet.

€ 12,99 hors TVA
€ 15,72 incluant TVA
Flat High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMIMM15FL
Câble plat - HDMI vers HDMI avec Ethernet - Ultra HD 4k x 2k - 4,6 m

Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils compatibles HDMI® avec un encombrement minimal ; prend en charge le canal de données Ethernet.

€ 17,99 hors TVA
€ 21,77 incluant TVA
6 ft Slim High Speed HDMI Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Mini M/M
HDMIACMM6S
6 ft Slim High Speed HDMI Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Mini M/M

Connect HDMI®Mini -equipped devices to displays incorporating HDMI technology, with minimal clutter, maximum quality and Ethernet Data Channel Support

€ 11,99 hors TVA
€ 14,51 incluant TVA
Câble slim - HDMI vers HDMI avec Ethernet - Ultra HD 4k x 2k - 7,6 m
HDMIMM3HSS
Câble slim - HDMI vers HDMI avec Ethernet - Ultra HD 4k x 2k - 7,6 m

Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils compatibles HDMI® avec un encombrement minimal ; prend en charge le canal de données Ethernet.

€ 9,99 hors TVA
€ 12,09 incluant TVA
Câble slim - HDMI vers HDMI avec Ethernet - Ultra HD 4k x 2k - 1,8 m
HDMIMM6HSS
Câble slim - HDMI vers HDMI avec Ethernet - Ultra HD 4k x 2k - 1,8 m

Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils compatibles HDMI® avec un encombrement minimal ; prend en charge le canal de données Ethernet.

€ 11,99 hors TVA
€ 14,51 incluant TVA