Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Adaptateur VHDCI vers 4x HDMI - M/F

Nº de produit : VHDCI24HD

Dupliquez ou développez votre carte vidéo VHDCI sur quatre écrans HDMI

Spécifications techniques
  • 1 connecteur VHDCI mâle

  • 4 connecteurs HDMI femelles

  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

  • Connecteurs moulés avec décharge de traction

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

RCORBE DISCBE CPBE MISCBE
INGBE
Disponible en
€ 74,99 EUR hors TVA
€ 90,74 incluant TVA

Nº: VHDCI24HD

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le câble répartiteur VHDCI vers Quad HDMI VHDCI24HD permet de connecter jusque quatre écrans HDMI à votre carte vidéo VHDCI (cartes graphiques NVIDIA® Quadro® NVS™ et VisionTek AMD) à des résolutions allant jusqu'à 1920 x 1200.

Conçu et fabriqué pour une durabilité optimale, ce câble VHDCI vers HDMI 4 ports de qualité supérieure bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Points forts de StarTech.com
  • Solution plus économique que les câbles Quad VHDCI de votre fabricant
  • Fiabilité garantie
Applications
  • Connectez jusque quatre écrans HDMI à votre carte vidéo VHDCI
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - VHDCI (68 broches , Mini-Centronics) Mâle
Connecteur B 4 - HDMI (19 broches) Femelle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 30 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 15 mm [0.6 in]
Largeur du produit 40 mm [1.6 in]
Longueur du produit 220 mm [8.7 in]
Poids du produit 202 g [7.1 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Poids brut 210 g [7.4 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble VHDCI mâle vers 4 HDMI femelles
Câble Répartiteur VHDCI 68 broches vers Quad DVI - 1x VHDCI (M) vers 4x DVI-D (F)
VHDCI24DVI

Câble Répartiteur VHDCI 68 broches vers Quad DVI - 1x VHDCI (M) vers 4x DVI-D (F)

Connectez 4 écrans DVI-D à votre carte vidéo VHDCI

€ 75,99 hors TVA
€ 91,95 incluant TVA

Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4k de 2m - HDMI vers HDMI - Mâle / Mâle
HDMM2M

Câble HDMI haute vitesse Ultra HD 4k de 2m - HDMI vers HDMI - Mâle / Mâle

Créez des connexions Ultra HD entre vos appareils HDMI® haute vitesse.

€ 8,99 hors TVA
€ 10,88 incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis