StarTech.com

6 ft Flat High Speed HDMI Cable with Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable - HDMI to HDMI M/M

Créez des connexions Ultra HD entre vos périphériques compatibles HDMI® avec un encombrement minimal ; prise en charge du canal de données Ethernet

Nº de produit : HDMIMM6FL

  • Prise en charge des technologies 3D et Ethernet pour les appareils compatibles
  • Prise en charge des applications sur IP
  • Résolutions Ultra HD pouvant atteindre 4k x 2k
En voir plus
  • Prise en charge de la norme HDMI® haute vitesse
  • Connecteurs HDMI plaqués or
€ 9,99 EUR hors TVA
€ 12,09 EUR incluant TVA

Présentation

Le câble plat HDMI® haute vitesse avec Ethernet HDMIMM6FL de 1,8 m prend en charge l'interconnectivité des données Ethernet avec les appareils compatibles HDMI. Sa conception plate convient aux installations murales encastrées, sous les moquettes ou le long des plinthes.

Ce câble HDMI haute qualité offre une prise en charge complète des résolutions 1080p+, ainsi qu'une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz et une reproduction fidèle des couleurs. Pour répondre aux caractéristiques des futurs appareils haute définition (ex. : résolutions et débits de trame supérieurs), ce câble Ultra HD prend en charge une résolution maximale de 4K x 2K.

Le Câble HDMI de 1,8 m HDMIMM6FL est couvert par la garantie à vie StarTech.com.

Points forts de StarTech.com

  • La conception plate du câble HDMI® lui permet d'être installé dans tous les espaces restreints, comme le long des murs ou derrière les plinthes
  • Economise de l'argent et réduit l'enchevêtrement de câbles en combinant les connexions vidéo à large bande passante et audio numérique en un seul câble
  • Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com

Applications

Connectez des appareils compatibles HDMI®, tels que des téléviseurs LCD, projecteurs LCD, téléviseurs plasma, téléviseurs HDTV et lecteurs de DVD

Permet à plusieurs appareils de partager une connexion Internet (récepteurs satellite, lecteurs DVD, récepteurs A/V, téléviseurs haute définition, consoles de jeux et plus encore)

Ce câble HDMI unique à branchement rapide peut remplacer plusieurs câbles audio et vidéo, réduire l'enchevêtrement et les difficultés. Son design aplati permet de le passer sous les tapis ou derrière les murs.

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 19
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Résolutions numériques max. 4K x 2K @ 30 Hz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Dia. ext. du câble 4
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Longueur du produit 1.8 m [6 ft]
Poids du produit 195 g [6.9 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Poids brut 204 g [7.2 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble plat HDMI® haute vitesse avec Ethernet de 1,8 m - HDMI - M/M

Certifications

Produits associés

Flat High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMIMM6FL
6 ft Flat High Speed HDMI Cable with Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable - HDMI to HDMI M/M

Créez des connexions Ultra HD entre vos périphériques compatibles HDMI® avec un encombrement minimal ; prise en charge du canal de données Ethernet

€ 9,99 hors TVA
€ 12,09 incluant TVA
Flat High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMIMM10FL
10 ft Flat High Speed HDMI Cable with Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable - HDMI to HDMI M/M

Créez des connexions Ultra HD entre vos périphériques compatibles HDMI® avec un encombrement minimal ; prise en charge du canal de données Ethernet

€ 12,99 hors TVA
€ 15,72 incluant TVA
Flat High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMIMM15FL
15 ft Flat High Speed HDMI Cable with Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable - HDMI to HDMI M/M

Create Ultra HD connections between your HDMI®-enabled devices with minimal clutter; supports Ethernet Data Channel

€ 17,99 hors TVA
€ 21,77 incluant TVA
Flat High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMIMM25FL
25 ft Flat High Speed HDMI Cable with Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable - HDMI to HDMI M/M

Create Ultra HD connections between your HDMI®-enabled devices with minimal clutter; supports Ethernet Data Channel

€ 40,99 hors TVA
€ 49,60 incluant TVA