StarTech.com

Cable de protection pour port HDMI Ultra HD 4k x 2k - M/F

Protège la carte vidéo compatible HDMI® et les interfaces de moniteur contre les dommages et l'usure.

Nº de produit : HDMIEXTAA6IN

  • Résolutions Ultra HD pouvant atteindre 4K x 2K
  • Connecteurs HDMI plaqués or
  • Fabrication de qualité supérieure
€ 12,99 EUR hors TVA
€ 15,72 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 19
Performance
Résolutions numériques max. 4K x 2K @ 30 Hz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Femelle
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur de câble 152.4 mm [6 in]
Longueur du produit 152.4 mm [6 in]
Poids du produit 37 g [1.3 oz]
Informations d'emballage
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 42 g [1.5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble protégeant le port HDMI® haute vitesse 15 cm - M/F

Certifications

Produits associés

6in DVI-I Dual Link Digital Analog Port Saver Extension Cable M/F
DVIEXTAA6IN
6in DVI-I Dual Link Digital Analog Port Saver Extension Cable M/F

Extend a DVI-I port by 6in, to prevent unnecessary strain on the port

€ 12,99 hors TVA
€ 15,72 incluant TVA
HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM6
Câble HDMI vers DVI-D de 1,8m - Mâle / Mâle - Noir

Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI

€ 10,99 hors TVA
€ 13,30 incluant TVA
Standard HDMI® Cable (Panel Mount) - F/M
HDMIPNLFM3
Câble HDMI standard à montage sur panneau de 91 cm - F/M

Permet de monter une connexion HDMI® sur un panneau sécurisé facilement accessible.

€ 10,99 hors TVA
€ 13,30 incluant TVA
180° Rotating High Speed HDMI® Cable - M/M
HDMIROTMM6
6 ft 180° Rotating High Speed HDMI Cable - HDMI - M/M

Branchez des dispositifs HDMI®, même dans des espaces restreints.

€ 10,99 hors TVA
€ 13,30 incluant TVA
Coupleur HDMI - Adaptateur HDMI femelle vers femelle - Noir
GCHDMIFF
Coupleur HDMI - Adaptateur HDMI femelle vers femelle - Noir

Une manière économique d'associer deux câbles HDMI® standard ou haute vitesse plus courts

€ 9,99 hors TVA
€ 12,09 incluant TVA
Standard HDMI® Cable (Panel Mount) - F/M
HDMIPNLFM3
Câble HDMI standard à montage sur panneau de 91 cm - F/M

Permet de monter une connexion HDMI® sur un panneau sécurisé facilement accessible.

€ 10,99 hors TVA
€ 13,30 incluant TVA

Accessoires