StarTech.com

100 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connectez votre écran VGA à la meilleure connexion disponible

Nº de produit : MXT101MMH100

  • Triple-coaxial + twisted-pair wire for crystal clear display
  • Câble de fabrication durable, avec connecteurs HD15 de qualité supérieure
  • Impédance appariée à 75 ohms pour une clarté parfaite et des couleurs éclatantes provenant de votre écran VGA
  • Connecteurs VGA de qualité supérieure avec serre-câble en PVC moulé
€ 77,99 EUR hors TVA
€ 94,37 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Approbations réglementaires UL2919
Nombre de conducteurs 14
Nombre de tores magnétiques 1
Placage du connecteur Nickel
Résistance au feu Homologué CMG (usage général)
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Impédance 75 Ohm
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Notes spéciales / Configuration
Remarque Pin number 9 is not populated on these connectors
Conditions environnementales
Humidité 0 - 80 %RH
Température de fonctionnement 0 to 60 °C
Température de stockage -20 to 80 °C
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Dia. ext. du câble 9 mm [0.4 in]
Dimensions max. du connecteur 34 mm [1.3 in]
Hauteur du produit 1.6 cm [0.6 in]
Largeur du produit 33 mm [1.3 in]
Longueur de câble 30.5 m [100 ft]
Longueur du produit 30.5 m [100 ft]
Poids du produit 2.7 kg [6 lb]
Informations d'emballage
Package Height 11.9 cm [4.7 in]
Package Length 46 cm [18.1 in]
Package Width 35 cm [13.8 in]
Poids brut 2.7 kg [6.1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 100 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M
2 - Nuts

Certifications