StarTech.com

15 ft Monitor VGA Cable - HD15 MM

Attach a PC VGA port to a switchbox

Nº de produit : MXT101MM15

  • Supports video resolutions up to 800x600
  • Guaranteed reliability
€ 6,99 EUR hors TVA
€ 8,46 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Connecteur B VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Notes spéciales / Configuration
Remarque Pin number 9 is not populated on these connectors
Supports resolutions up to 800x600
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Gris
Hauteur du produit 15.000
Largeur du produit 33.000
Longueur de câble 4.6 m [15 ft]
Longueur du produit 4.6 m [15 ft]
Poids du produit 231.5 g [8.2 oz]
Informations d'emballage
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 29 cm [11.4 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Poids brut 239 g [8.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 15 ft VGA Monitor Cable HD15 MM

Certifications