StarTech.com

15 ft Coax VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Prolongez la connexion de votre écran VGA sans perte de qualité du signal vidéo

Nº de produit : MXT105HQ

  • Ideal for high resolution monitors (1024x768 and above)
  • Triple-coaxial + twisted-pair wire for crystal clear display
  • Impedence matched at 75 Ohms for full brightness and vibrant picture color
En voir plus
  • Ferrite core eliminates EMI interference
  • Molded connector ends with strain relief
€ 16,99 EUR hors TVA
€ 20,56 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
Caractéristiques physiques
Couleur Gris
Hauteur du produit 1.5 cm [0.6 in]
Largeur du produit 33.8 mm [1.3 in]
Longueur de câble 4.6 m [15 ft]
Longueur du produit 4.6 m [15 ft]
Poids du produit 538 g [19 oz]
Informations d'emballage
Package Height 50 mm [2 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 550 g [19.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 15 FT COAXIAL SVGA CABLE
2 - Nuts

Certifications