StarTech.com

35 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connectez votre écran VGA à la meilleure connexion disponible

Nº de produit : MXT101MMHQ35

  • Triple-coaxial + twisted-pair wire for crystal clear display
  • Câble de fabrication durable, avec connecteurs HD15 de qualité supérieure
  • Impédance appariée à 75 ohms pour une clarté parfaite et des couleurs éclatantes provenant de votre écran VGA
  • Connecteurs VGA de qualité supérieure avec serre-câble en PVC moulé
€ 30,99 EUR hors TVA
€ 37,50 EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

The MXT101MMHQ35 High Resolution VGA Cable (35ft) is designed to provide the highest video quality possible through VGA, ideally suited for high resolution applications of 1920x1200 and above.

This durably constructed coaxial VGA video cable (HD15 to HD15) eliminates the picture "ghosting" and fuzzy images that are inherent to non-coaxial VGA cables, while delivering superior EMI interference protection by using ferrite cores near the connector ends.

Points forts de StarTech.com

  • Extends your VGA signal to work with your monitor, splitters, and projectors
  • Prend en charge les appareils vidéo VGA haute résolution (1920x1200 ou plus), convient à une vaste gamme d'applications
  • Les tores magnétiques contribuent à éliminer les interférences EMI.
  • Backed by StarTech.com lifetime warranty

Applications

Remplacez un câble d'écran VGA usé ou manquant par ce câble VGA coaxial de qualité supérieure

Prend en charge des écrans VGA haute résolution (1920x1200)

Connect a high resolution display to a Desktop PC or video switch, up to 35 feet away

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Approbations réglementaires UL2919
Nombre de conducteurs 14
Nombre de tores magnétiques 1
Placage du connecteur Nickel
Résistance au feu Homologué CMG (usage général)
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Impédance 75 Ohm
Connecteur(s)
Connecteur A VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Connecteur B VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Conditions environnementales
Humidité 0 - 80 %RH
Température de fonctionnement 0 to 60 °C
Température de stockage -20 to 80 °C
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Dia. ext. du câble 9 mm [0.4 in]
Dimensions max. du connecteur 34 mm [1.3 in]
Longueur de câble 10.7 m [35 ft]
Longueur du produit 10.7 m [35 ft]
Poids du produit 1.1 kg [2.4 lb]
Informations d'emballage
Poids brut 1.1 kg [2.4 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 35 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M
2 - Nuts

Certifications

Produits associés

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ1
Câble vidéo VGA coaxial pour écran haute résolution de 30 cm - HD15 vers HD15 M/M

Connectez votre écran VGA à la meilleure connexion disponible

€ 6,99 hors TVA
€ 8,46 incluant TVA
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ
Câble vidéo VGA coaxial pour écran haute résolution de 1,8 m - HD15 vers HD15 M/M

Connectez votre écran VGA à la meilleure connexion disponible

€ 8,99 hors TVA
€ 10,88 incluant TVA
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ20
20 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

€ 21,99 hors TVA
€ 26,61 incluant TVA
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ30
30 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

€ 24,99 hors TVA
€ 30,24 incluant TVA
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ40
40 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

€ 32,99 hors TVA
€ 39,92 incluant TVA
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ45
45 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

€ 33,99 hors TVA
€ 41,13 incluant TVA
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ50
Câble vidéo VGA coaxial pour écran haute résolution de 15,2 m - HD15 vers HD15 M/M

Connectez votre écran VGA à la meilleure connexion disponible

€ 34,99 hors TVA
€ 42,34 incluant TVA
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ55
55 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

€ 50,99 hors TVA
€ 61,70 incluant TVA
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ60
60 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

€ 44,99 hors TVA
€ 54,44 incluant TVA
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ75
75ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M

Connect your VGA monitor with the highest quality connection available

€ 58,99 hors TVA
€ 71,38 incluant TVA