StarTech.com

Câble d'extension VGA de 1,8m - Rallonge VGA HD15 - M/F - Gris

Extension des connexions de votre écran VGA de 1,8 m

Nº de produit : MXT101

€ 4,99 EUR hors TVA
€ 6,04 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
Notes spéciales / Configuration
Remarque Pin number 9 is not populated on these connectors
Caractéristiques physiques
Couleur Gris
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Longueur du produit 1.8 m [6 ft]
Poids du produit 124 g [4.4 oz]
Informations d'emballage
Package Height 19 mm [0.7 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 132 g [4.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 6 Ft. SVGA Monitor Extension Cable
2 - Nuts

Certifications

Produits associés

Coax VGA Extension Cable - HD15 M/F
MXT101HQ
Câble d'extension VGA coaxial de 1,8 m pour écran haute résolution - HD15 - M/F

Extension des connexions de votre écran VGA de 1,8 m

€ 8,99 hors TVA
€ 10,88 incluant TVA