Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCatégories
- Nouveaux produits
- Stations d'accueil pour ordinateur portable
- Adaptateurs vidéo
- Produits audio-vidéo
- Câbles
- Gestion de serveurs
- Accessoires pour disque dur
- Cartes Additionelles et Périphériques
- Produits d'entrée-sortie industriels
- SFP
- Support d’écran
- Antivols pour ordinateur portable
- Pièces d'ordinateur
Naviguer par
Câble vidéo VGA coaxial pour écran haute résolution de 30 cm - HD15 vers HD15 M/M
Connectez votre écran VGA à la meilleure connexion disponible
Nº de produit : MXT101MMHQ1
- Câble coaxial triple + double torsadé pour un affichage cristallin
- Câble de fabrication durable, avec connecteurs HD15 de qualité supérieure
- Impédance appariée à 75 ohms pour une clarté parfaite et des couleurs éclatantes provenant de votre écran VGA
- Connecteurs VGA de qualité supérieure avec serre-câble en PVC moulé
Le câble VGA haute résolution MXT101MMHQ1 (30 cm) est conçu pour donner la meilleure qualité vidéo qui soit sur votre écran VGA et convient parfaitement aux applications haute résolution de 1920 x 1200 et plus.
Ce câble vidéo VGA coaxial durable (HD15 vers HD15) élimine les images fantômes et floues propres aux câbles non coaxiaux et assure une protection supérieure contre les interférences EMI en ayant recours aux tores magnétiques situés près des extrémités du connecteur.
Applications
- Remplacez un câble d'écran VGA usé ou manquant par ce câble VGA coaxial de qualité supérieure
- Prend en charge des écrans VGA haute résolution (1920x1200)
Points forts de StarTech.com
- Prend en charge les appareils vidéo VGA haute résolution (1920x1200 ou plus), convient à une vaste gamme d'applications
- Les tores magnétiques contribuent à éliminer les interférences EMI.
- Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com
Numéros de produit
Ingram Micro Belgium
1612684
Tech Data - Belgium
4428050
UPC Code
065030839884
Spécifications techniques
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Approbations réglementaires | UL2919 | |
Nombre de conducteurs | 14 | |
Nombre de tores magnétiques | 1 | |
Placage du connecteur | Nickel | |
Résistance au feu | Homologué CMG (usage général) | |
Type de blindage du câble | Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé | |
Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Performance | ||
Impédance | 75 Ohm | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle | |
Connecteur B | 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle | |
Notes spéciales / Configuration | ||
Remarque | La broche numéro 9 n'est pas renseignée sur ces connecteurs | |
Conditions environnementales | ||
Humidité | Humidité relative de 0 à 80 % | |
Température de fonctionnement | 0 to 60 °C | |
Température de stockage | -20 to 80 °C | |
Caractéristiques physiques | ||
Calibre du fil | 28 AWG | |
Couleur | Noir | |
Dia. ext. du câble | 9 mm [0.4 in] | |
Dimensions max. du connecteur | 34 | |
Hauteur du produit | 1.5 cm [0.6 in] | |
Largeur du produit | 32 mm [1.3 in] | |
Longueur de câble | 0.3 m [1 ft] | |
Longueur du produit | 0.3 m [1 ft] | |
Poids du produit | 115 g [4.1 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Package Height | 17 mm [0.7 in] | |
Package Length | 22 cm [8.7 in] | |
Package Width | 20 cm [7.9 in] | |
Poids brut | 133 g [4.7 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Câble VGA coaxial de 30 cm HD15 pour écran haute résolution M/M |
Produits associés
Câble vidéo VGA coaxial pour écran haute résolution de 1,8 m - HD15 vers HD15 M/M
Connectez votre écran VGA à la meilleure connexion disponible
20 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable HD15 M/M
Connect your VGA monitor with the highest quality connection available
Câble vidéo VGA coaxial pour écran haute résolution de 15,2 m - HD15 vers HD15 M/M
Connectez votre écran VGA à la meilleure connexion disponible
75ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M
Connect your VGA monitor with the highest quality connection available
40 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M
Connect your VGA monitor with the highest quality connection available
45 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M
Connect your VGA monitor with the highest quality connection available
55 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M
Connect your VGA monitor with the highest quality connection available
60 ft Coax High Resolution Monitor VGA Cable - HD15 M/M
Connect your VGA monitor with the highest quality connection available
Accessoires
Changeur de genre VGA HD15 slim - Adaptateur VGA vers VGA - F/F
Convertissez un connecteur VGA mâle en connecteur VGA femelle
Support produit
Fiche techniques
-
MXT101MMHQ1_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis