StarTech.com

Câble d'extension VGA coaxial de 1,8 m pour écran haute résolution - HD15 - M/F

Extension des connexions de votre écran VGA de 1,8 m

Nº de produit : MXT101HQ

  • Idéal pour les écrans à haute résolution (1920 x 1200 et supérieur)
  • Câble coaxial triple + torsadé pour un affichage cristallin
  • Impédance appariée à 75 ohms pour une clarté parfaite et des couleurs éclatantes
En voir plus
  • Les tores magnétiques éliminent les interférences EMI
  • Extrémités de connecteurs moulées dotées d'un dispositif de verrouillage avec décharge de traction
€ 8,99 EUR hors TVA
€ 10,88 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
Notes spéciales / Configuration
Remarque La broche numéro 9 n'est pas renseignée sur ces connecteurs
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Longueur du produit 1.8 m [6 ft]
Poids du produit 235 g [8.3 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 277 g [9.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble VGA coaxial de 1,8 m
2 - Écrous

Certifications

Produits associés

15 ft Coax VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F
MXT105HQ
15 ft Coax VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Prolongez la connexion de votre écran VGA sans perte de qualité du signal vidéo

€ 16,99 hors TVA
€ 20,56 incluant TVA
Coax VGA Extension Cable - HD15 M/F
MXT101HQ_25
25 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Étendez vos connexions d'écran VGA de 7,6 m

€ 23,99 hors TVA
€ 29,03 incluant TVA
Câble d'extension VGA de 1,8m - Rallonge VGA HD15 - M/F - Gris
MXT101
Câble d'extension VGA de 1,8m - Rallonge VGA HD15 - M/F - Gris

Extension des connexions de votre écran VGA de 1,8 m

€ 4,99 hors TVA
€ 6,04 incluant TVA