StarTech.com

Câble d'extension VGA coaxial de 91 cm pour écran haute résolution - HD15 - M/F

Connectez votre écran VGA à la meilleure connexion disponible

Nº de produit : MXT101HQ3

  • Idéal pour les écrans à haute résolution (1920 x 1200 et supérieur)
  • Câble coaxial triple + torsadé pour un affichage cristallin
  • Impédance appariée à 75 ohms pour une clarté parfaite et des couleurs éclatantes
En voir plus
  • Interférences EMI supprimées grâce à des noyaux de ferrite
  • Extrémités de connecteurs moulées dotées d'un dispositif de verrouillage avec décharge de traction
€ 9,99 EUR hors TVA
€ 12,09 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
Notes spéciales / Configuration
Remarque La broche numéro 9 n'est pas renseignée sur ces connecteurs
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur de câble 0.9 m [3 ft]
Longueur du produit 0.9 m [3 ft]
Poids du produit 190 g [6.7 oz]
Informations d'emballage
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 199 g [7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet Câble d'extension VGA coaxial de 91 cm pour écran haute résolution - HD15 M/F

Certifications