StarTech.com

Câble vidéo coaxial pour écran VGA haute résolution 15 m avec audio HD15 M/M

Procédez à des connexions audio et vidéo VGA à l'aide d'un seul câble haute qualité

Nº de produit : MXTHQMM15MA

  • Câble coaxial triple + torsadé pour un affichage cristallin
  • Impédance appariée à 75 ohms pour une clarté parfaite et des couleurs éclatantes
  • Extrémités de connecteurs moulées dotées d'un dispositif de verrouillage avec décharge de traction
  • Les tores magnétiques éliminent les interférences EMI
€ 66,99 EUR hors TVA
€ 81,06 EUR incluant TVA

Présentation

Le câble VGA haute résolution MXTHQMM15MA de 15 m avec audio est un câble SVGA de qualité supérieure conçu pour obtenir la meilleure qualité vidéo qui soit sur votre écran VGA. Cette solution à un seul câble permet d'effectuer un branchement vidéo entre une carte vidéo VGA et un moniteur VGA, et un branchement audio entre une carte son et un appareil audio externe. Ce câble VGA haute résolution avec audio StarTech.com comporte un câble coaxial mâle-mâle de qualité supérieure, conçu pour éliminer les images fantômes et floues propres aux câbles non coaxiaux et assurer une protection supérieure contre les interférences EMI en ayant recours aux tores magnétiques situés près des extrémités du connecteur. Ce câble VGA de 15 mètres (câble VGA avec audio) bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Points forts de StarTech.com

  • Prolonge la portée du signal VGA pour travailler avec votre écran, vos répartiteurs et vos projecteurs
  • Les fiches stéréo de 3,5 mm se trouvant à chaque extrémité permettent d'avoir l'audio et la vidéo sur un seul câble
  • Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com

Applications

Permet d'effectuer des connexions vidéo et audio avec un seul câble

Idéal pour les écrans VGA à haute résolution (1920 x 1200 et plus)

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Approbations réglementaires UL2919
Nombre de conducteurs 14
Nombre de tores magnétiques 2
Placage du connecteur Nickel
Résistance au feu Homologué CMG (usage général)
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Impédance 75 Ohm
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Mâle
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Connecteur B 1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Mâle
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0 à 80 %
Température de fonctionnement 0 to 60 °C
Température de stockage -20 to 80 °C
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 15 m [49.2 ft]
Longueur du produit 15000 mm [590.6 in]
Poids du produit 1845 g [65.1 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Poids brut 1.9 kg [4.1 lb]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble coaxial pour écran VGA haute résolution 15 m avec audio HD15 M/M

Certifications

Produits associés

Câble vidéo coaxial pour écran VGA haute résolution 2 m avec audio HD15 M/M
MXTHQMM2MA
Câble vidéo coaxial pour écran VGA haute résolution 2 m avec audio HD15 M/M

Procédez à des connexions audio et vidéo VGA à l'aide d'un seul câble haute qualité

€ 15,99 hors TVA
€ 19,35 incluant TVA
Câble vidéo coaxial pour écran VGA haute résolution 5 m avec audio HD15 M/M
MXTHQMM5MA
Câble vidéo coaxial pour écran VGA haute résolution 5 m avec audio HD15 M/M

Procédez à des connexions audio et vidéo VGA à l'aide d'un seul câble haute qualité

€ 23,99 hors TVA
€ 29,03 incluant TVA
Câble vidéo coaxial pour écran VGA haute résolution 10 m avec audio HD15 M/M
MXTHQMM10MA
Câble vidéo coaxial pour écran VGA haute résolution 10 m avec audio HD15 M/M

Procédez à des connexions audio et vidéo VGA à l'aide d'un seul câble haute qualité

€ 44,99 hors TVA
€ 54,44 incluant TVA

Accessoires