Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCâble vidéo coaxial pour écran VGA haute résolution 5 m avec audio HD15 M/M
Procédez à des connexions audio et vidéo VGA à l'aide d'un seul câble haute qualité
Nº de produit : MXTHQMM5MA
- Câble coaxial triple + torsadé pour un affichage cristallin
- Impédance appariée à 75 ohms pour une clarté parfaite et des couleurs éclatantes
- Extrémités de connecteurs moulées dotées d'un dispositif de verrouillage avec serre-câble.
- Les tores magnétiques éliminent les interférences EMI.
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Points forts de StarTech.com
- Prolonge la portée du signal VGA pour travailler avec votre écran, vos répartiteurs et vos projecteurs
- Les fiches stéréo de 3,5 mm se trouvant à chaque extrémité permettent d'avoir l'audio et la vidéo sur un seul câble.
- Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com
Applications
Permet d'effectuer des connexions vidéo et audio avec un seul câble
Idéal pour les écrans VGA à haute résolution (1920 x 1200 et plus)
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro Belgium | 1974866 | |
Tech Data - Belgium | 4428601 | |
UPC Code | 065030846882 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Approbations réglementaires | UL2919 | |
Nombre de conducteurs | 14 | |
Nombre de tores magnétiques | 2 | |
Placage du connecteur | Nickel | |
Résistance au feu | Homologué CMG (usage général) | |
Type de blindage du câble | Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé | |
Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Performance | ||
Impédance | 75 Ohm | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Mâle | |
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle | ||
Connecteur B | 1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Mâle | |
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle | ||
Conditions environnementales | ||
Humidité | Humidité relative de 0 à 80 % | |
Température de fonctionnement | 0 to 60 °C | |
Température de stockage | -20 to 80 °C | |
Caractéristiques physiques | ||
Calibre du fil | 28 AWG | |
Couleur | Noir | |
Longueur de câble | 5 m [16.4 ft] | |
Longueur du produit | 5000 mm [196.9 in] | |
Poids du produit | 592 g [20.9 oz] | |
Style de connecteur | Droit | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 0.6 kg [1.3 lb] | |
Quantité par paquet | 1 | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Câble coaxial pour écran VGA haute résolution 5 m avec audio HD15 M/M |
Produits associés
Câble vidéo coaxial pour écran VGA haute résolution 2 m avec audio HD15 M/M
Procédez à des connexions audio et vidéo VGA à l'aide d'un seul câble haute qualité
Câble vidéo coaxial pour écran VGA haute résolution 10 m avec audio HD15 M/M
Procédez à des connexions audio et vidéo VGA à l'aide d'un seul câble haute qualité
Câble vidéo coaxial pour écran VGA haute résolution 15 m avec audio HD15 M/M
Procédez à des connexions audio et vidéo VGA à l'aide d'un seul câble haute qualité
Accessoires
Adaptateur VGA à angle droit vers VGA type 2 - M/F
Ajoutez de l'espace à votre port VGA et connectez un câble VGA même dans les espaces réduits
Changeur de genre VGA HD15 slim - Adaptateur VGA vers VGA - F/F
Convertissez un connecteur VGA mâle en connecteur VGA femelle
Support produit
Pilotes et téléchargements
Certification(s):
Fiche technique
- MXTHQMM5MA_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis