StarTech.com

6 ft Coax HD15 VGA to 5 BNC Monitor Cable – M/M

Connect your PC's VGA/SVGA port to a monitor with 5 BNC connectors

Nº de produit : VGABNC5

€ 13,99 EUR hors TVA
€ 16,93 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Connecteur B 1 - BNC (coaxial RF) Mâle
Notes spéciales / Configuration
Remarque RGB signal: Red, Green, Blue wires, Vertical Sync: Black wire, Horizontal Sync: White wire
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Longueur du produit 1.8 m [6 ft]
Poids du produit 257 g [9.1 oz]
Informations d'emballage
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 29 cm [11.4 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Poids brut 264 g [9.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - SIX FOOT VGA to FIVE MONITOR CABLE

Certifications