Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCatégories
- Nouveaux produits
- Stations d'accueil pour ordinateur portable
- Adaptateurs vidéo
- Produits audio-vidéo
- Câbles
- Gestion de serveurs
- Accessoires pour disque dur
- Cartes Additionelles et Périphériques
- Produits d'entrée-sortie industriels
- SFP
- Support d’écran
- Antivols pour ordinateur portable
- Pièces d'ordinateur
Naviguer par
Câble slim audio stéréo de 3,5 mm (M/M) - 4,6 m - Connecteurs plaqués en or
Connectez facilement un iPod ou un autre lecteur MP3 à votre chaîne stéréo
Nº de produit : MU15MMS
- Moulage de connecteur slim spécialement conçu pour une utilisation avec des appareils portables
- Connecteurs moulés avec décharge de traction
- Connecteurs plaqués or
Le câble audio stéréo slim MU15MMS de 3,5 mm sur 4,5 m est la solution idéale pour les appareils audio portables (iPod®, iPhone®, iPad®, lecteurs MP3), avec un moulage de connecteur slim qui s'insère facilement dans une prise casque de 3,5 mm, même si l'iPod/l'iPhone/le lecteur MP3 est dans un étui de protection.
Conçu et fabriqué pour offrir une longévité optimale, ce câble audio stéréo slim de 3,5 mm sur 4,5 m bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.
Applications
- Permet de connecter votre lecteur MP3 à votre système haute fidélité
- Permet de connecter une carte son à un lecteur de CD-ROM externe
Points forts de StarTech.com
- Ce connecteur Slim unique s'adapte à la plupart des prises stéréo de 3,5 mm des appareils iPod et iPhone sans qu'il soit nécessaire de retirer le boîtier protecteur
- Les connecteurs moulés et plaqués or avec décharge de traction permettent une connexion solide et de qualité supérieure entre les périphériques
- Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l'assistance technique à vie gratuite
Numéros de produit
Ingram Micro Belgium
1861257
Tech Data - Belgium
4462587
UPC Code
065030841245
Spécifications techniques
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Nombre de conducteurs | 2 | |
Placage du connecteur | Or | |
Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Mâle | |
Connecteur B | 1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Mâle | |
Caractéristiques physiques | ||
Calibre du fil | 28 AWG | |
Couleur | Noir | |
Dia. ext. du câble | 3.0 | |
Hauteur du produit | 0.7 cm [0.3 in] | |
Largeur du produit | 6.1 mm [0.2 in] | |
Longueur de câble | 4.6 m [15 ft] | |
Longueur du produit | 4.6 m [15 ft] | |
Poids du produit | 56 g [2 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Package Height | 7 mm [0.3 in] | |
Package Length | 22 cm [8.7 in] | |
Package Width | 12.8 cm [5 in] | |
Poids brut | 61 g [2.2 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Câble audio stéréo slim de 3,5 mm sur 4,5 m - M/M |
Produits associés
Câble jack audio de 3,5 mm - Cordon mince de 3 m
Câble audio stéréo de 3,5 mm | Cordon mince | 3 mètres
Câble slim audio stéréo de 3,5 mm (M/M) - 1,8 m - Connecteurs plaqués en or
Connectez un iPhone® ou un autre lecteur MP3 à un autoradio stéréo
Câble audio stéréo Slim 3,5 mm de 90 cm - M/M
Connectez facilement un iPod ou tout autre lecteur MP3 à un autoradio
1 ft Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
Connectez un iPhone® ou tout autre lecteur MP3 à un autoradio
Câble d'extension de casque TRRS 4 positions 3,5 mm de 1 m - M/F
Prolongez de 1 m la distance de connexion entre votre iPhone®, portable ou casque d'écoute
Câble d'extension de casque TRRS 4 positions 3,5 mm de 2 m - M/F
Prolongez de 2 m la distance de connexion entre votre iPhone®, portable ou casque d'écoute
Câble audio stéréo Slim 3,5 mm à angle droit de 30 cm - M/M
Connectez facilement un iPod ou tout autre lecteur MP3 à un autoradio
3 ft Slim 3.5mm to Right Angle Stereo Audio Cable - M/M
Right angle slim 3.5mm cable for mobile audio devices
Câble audio slim Mini-Jack 3,5 mm vers Mini-Jack 3,5 mm coudé à angle droit de 1,8 m - M/M
Connectez facilement un iPod® ou tout autre lecteur MP3 à un autoradio
Câble audio stéréo Slim 3,5 mm à angle droit de 30 cm - M/M
Connectez facilement un iPod ou tout autre lecteur MP3 à un autoradio
Câble audio stéréo Slim 3,5 mm à angle droit de 90 cm - M/M
Connectez facilement un iPod ou tout autre lecteur MP3 à un autoradio
Câble audio stéréo Mini-Jack 3,5mm slim coudé à angle droit de 1,8 m - M/M
Connectez un iPhone® ou tout autre lecteur MP3 à un autoradio
Câble Audio Stéréo Mini-Jack 3.5mm Slim de 1 m - Mâle/Mâle - Blanc
Ecoutez votre iPod®/lecteur MP3 sur votre autoradio ou votre chaîne stéréo
Câble audio stéréo Mini-Jack 3,5 mm slim de 2 m - Blanc
Écoutez votre iPod®/lecteur MP3 sur votre autoradio ou votre chaîne stéréo
Câble Audio Stéréo Mini-Jack 3.5mm Slim de 3 m - Mâle/Mâle - Blanc
Écoutez votre iPod®/lecteur MP3 sur votre autoradio ou votre chaîne stéréo
Câble d'extension audio stéréo de 3,5 mm (M/F) - 1,8 m - Noir
Augmentez la distance de connexion entre votre ordinateur et les haut-parleurs jusqu'à 1,80 m
Câble d'extension audio stéréo Slim 3,5 mm de 1 m - M/F
Prolongez la distance entre votre iPhone®, lecteur MP3 ou autre dispositif audio mobile et votre casque d'écoute ou système stéréo
Câble d'extension audio pour enceinte PC de 3,6m - Rallonge audio 3,5mm - M/F
Prolongez la distance entre votre PC et vos haut-parleurs jusqu'à 3,6 m
Câble d'extension de casque TRRS 4 positions 3,5 mm de 1 m - M/F
Prolongez de 1 m la distance de connexion entre votre iPhone®, portable ou casque d'écoute
Câble d'extension de casque TRRS 4 positions 3,5 mm de 2 m - M/F
Prolongez de 2 m la distance de connexion entre votre iPhone®, portable ou casque d'écoute
Accessoires
Câble en Y Mini-Jack 3,5mm vers 2x RCA de 15 cm - Adaptateur audio Mini-Jack (F) vers 2x Cinch (M)
Connectez votre ordinateur ou appareil audio (iPod®, lecteur MP3, etc.) à un système stéréo avec des câbles RCA standard
Câble d'extension audio stéréo de 3,5 mm (M/F) - 1,8 m - Noir
Augmentez la distance de connexion entre votre ordinateur et les haut-parleurs jusqu'à 1,80 m
Câble répartiteur stéréo Slim - Mâle 3,5 mm vers 2 femelles 3,5 mm
Divisez une prise de casque en deux prises distinctes
Câble d'extension audio pour enceinte PC de 3,6m - Rallonge audio 3,5mm - M/F
Prolongez la distance entre votre PC et vos haut-parleurs jusqu'à 3,6 m
Coupleur audio 3,5 mm vers 3,5 mm - F/F
Joignez deux câbles audio stéréo pour obtenir un câble plus long
Câble d'extension audio stéréo Slim 3,5 mm de 1 m - M/F
Prolongez la distance entre votre iPhone®, lecteur MP3 ou autre dispositif audio mobile et votre casque d'écoute ou système stéréo
Adaptateur Carte Son USB vers Audio Stéréo
Ajoutez des connecteurs audio casque et micro via USB
Carte son externe USB vers audio stéréo - Adaptateur audio stéréo
Transformez un port USB en une carte son stéréo
Adaptateur audio USB 7.1 - Carte son externe avec audio numérique SPDIF
Transformez votre ordinateur portable ou de bureau en un système sonore home-cinema 7.1 canaux
Carte son externe USB avec audio SPDIF numérique - Convertisseur DAC USB audio
Ajoutez une sortie audio numérique SPDIF et des connexions audio/microphone standard 3,5 mm à votre système via USB
Carte son externe USB vers audio stéréo avec contrôle de volume
Transformez un port USB en une carte son 7.1 canaux virtuelle
Carte son PCI Express 7.1 canaux pour son surround - 24 bit 192 KHz
Ajoutez le son surround optique numérique à votre ordinateur grâce à PCI-E
Support produit
Fiche techniques
-
MU15MMS_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis