StarTech.com

Câble d'extension audio stéréo de 3,5 mm (M/F) - 1,8 m - Noir

Augmentez la distance de connexion entre votre ordinateur et les haut-parleurs jusqu'à 1,80 m

Nº de produit : MU6MF

€ 3,99 EUR hors TVA
€ 4,83 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Mâle
Connecteur B 1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 0.8 cm [0.3 in]
Largeur du produit 7.5 mm [0.3 in]
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Longueur du produit 1.8 m [6 ft]
Poids du produit 25 g [0.9 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Poids brut 30 g [1.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - 1,8 m Extension de haut-parleur stéréo pour PC

Certifications

Produits associés

Câble d'extension audio pour enceinte PC de 3,6m - Rallonge audio 3,5mm - M/F
MU12MF
Câble d'extension audio pour enceinte PC de 3,6m - Rallonge audio 3,5mm - M/F

Prolongez la distance entre votre PC et vos haut-parleurs jusqu'à 3,6 m

€ 3,99 hors TVA
€ 4,83 incluant TVA