StarTech.com

Câble Toslink (SPDIF) Audio Numérique Optique 6 m - M/M

Donne un son optique numérique de grande qualité, sans interférence du signal

Nº de produit : TOSLINK20

  • 2x Toslink (SPDIF) Male connectors
  • Gold-plated metal shell connectors with polished lens
  • Superior resistance to EMI/RFI and ground loop interference
€ 27,99 EUR hors TVA
€ 33,87 EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Toslink (SPDIF , optique) Mâle
Connecteur B 1 - Toslink (SPDIF , optique) Mâle
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur de câble 6.1 m [20 ft]
Longueur du produit 6.1 m [20 ft]
Poids du produit 357 g [12.6 oz]
Informations d'emballage
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 39 cm [15.4 in]
Package Width 13.5 cm [5.3 in]
Poids brut 366 g [12.9 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble audio optique numérique SPDIF Toslink Premium 6 m

Certifications